Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Extra kraftig Dörrstopp Industriella gångjärn

 (56 Produktserier)

Lista Rutnät

Klaffgångjärn - Genomskinlig plast

Genomskinliga klaffgångjärn av plast eller platta gångjärn används där skruvhålen och vinklingen inte utsätts för belastning.

Klaffgångjärn - halvgängat stift och halvförsänkning

De här klaffgångjärnen monteras med en tapp på ena klaffen och försänkta skruvar på de motsatta. Denna serie ytmonterade klaffgångjärn, kallas även flaggångjärn, finns i olika material för att kunna användas i de flesta tillämpningar.

Serienummer: SR5507

Kontinuerliga gångjärn - metall

Våra kontinuerliga gångjärn finns i ett antal storlekar för att passa ditt projekt. De här gångjärnen har ett mer tilltalande yttre än skarvgångjärn. Gångjärnet appliceras utmed exempelvis dörrens eller lokets hela längd och belastningen blir jämt fördelad. De innebär jämnt och slittåligt öppnande.

Används ofta till pianolock – De här hållbara gångjärnen har obegränsade användningsområden, till exempel i lätta, medeltunga och tunga branscher som verandadörrar, skjul, kommersiella tillämpningar och konstruktion, skåp och andra kapslingar, möbeltillverkning, plåt och andra metallbearbetningar.

I utbudet finns varianterna stål och rostfritt stål AISI 304. De här kontinuerliga gångjärnen finns borrade och icke-borrade. Finns också i alternativ av aluminium 6082 T5, som har en aluminiumprofil för rostfria stift med liten diameter. Gångjärnet levereras oborrat och ska svetsas på. Välj anodiserad eller obehandlad yta.

  • Kan nitas, skruvas eller svetsas på plats.


Serienummer: SR5590

Kontinuerliga gångjärn - plast

Kontinuerliga gångjärn i plast som kan fästas med nitar, skruvar, spikar eller klämmor. De har god kemisk tålighet mot oljor, lösningsmedel och havsvatten och en draghållfasthet på 180 N/cm. De har ett brett temperaturområde och finns i 15,25 rullar med 3 olika färgalternativ

Ledade fötter för industriellt bruk - rostfritt stål

Dessa industriella ledade fötter har en gängad tapp av rostfritt stål 304 fästad mot en bas av svart polyamid (PA), ger max 30 vridning. Perfekt för användning i livsmedelsindustrin och catering.

Länkhjul

Vi erbjuder ett brett urval länkhjul för att passa en mängd olika tillämpningar och branscher. Våra hjul finns i polyamid, polyuretan, gummi och termoplast. Finns även i många färger, t.ex. rött, blått, grått, svart och vitt samt i olika storlekar och lastkapaciteter för att passa olika ändamål.

Serienummer: SR5629

Länkhjul för höga temperaturer

Högtemperaturhjul är perfekta för exempelvis bakugnar, och andra tillämpningar där höga temperaturer kan förväntas, till exempel industriell ugnsutrustning och autoklaver. Och många fler användningsområden som kräver hög värmetålighet. Vi har hjul med bulthål, fast platta och svängplatta. De finns i olika material och färger, inklusive termoplast, rostfritt stål och gummi. Finns med olika lastkapacitet och storlek.

Maskinfästen - Vibrationsdämpande

Vibrationsdämpande maskinfästen som absorberar stötar, minskar buller och fäster väl mot golvet. Fästena är perfekta för användning som fötter på maskiner och transportband.

Maskinfötter - Standard

Vår serie standardmaskinfötter med zinkpläterad tapp och bas av polyamid (PA), är avsedda att bära upp maskiner, elektronikställ och transportband. Fötterna kan vinklas i max 20 grader och finns med eller utan bulthål. Halkfria dynor kan köpas till separat när extra friktion behövs.

Serienummer: SR1545

Maskinfötter - toppklass

Vårt premiumsortiment maskinfötter är avsedda för tillämpningar där monteringsfötter av hög kvalitet krävs, inklusive ställningar för maskiner och elektronik. De har tapp antingen av rostfritt stål eller milt stål, fästade mot en bas av antingen polyamid (PA) eller rostfritt stål. Serien finns också med eller utan bulthål.

Modulära avlyftbara gångjärn

Möbelhjul och hjul för kontorsutrustning

Dessa estetiskt tilltalande hjul är ett utmärkt alternativ för utrustning man kan se i kontor och andra kommersiella lokaler. Våra möbelhjul och hjul för kontorsutrustning kan användas på skrivbordsstolar, piedestaler, lagervagnar, mötesbord med mera. Hjulen kan fås i material som t.ex. gummi, nylon och zinkpläterat stål. Vi lagerför olika modeller för att passa dina krav, t.ex. sfäriska hjul, dubbla hjul, hjul med bulthål, ekrade hjul, och hjul med räfflat skaft. I utbudet finns hjul med olika lastkapacitet och storlekar.

Serienummer: SR5769

Nivåfötter - bultmontering/låg profil

Justerbara bultmonterade fötter med bas i metall som går att vinkla är en hållbar lösning för montering på maskiner och transportband. Fötterna är ledade och har en bult som är tillverkad för noggrannhet och gängstyrka.

Nivåhjul

Våra flerfunktionella nivåhjul är ett utmärkt val för maskiner, skåp, utrustning som behöver förflyttas och transportutrustning. Förflytta och positionera stora utrustningar enkelt på egen hand. Hjulet är av svart polyamid och har hölje av aluminium. Flera fästen och justeringsalternativ finns, med upp till 1 500 kg lastkapacitet.

Serienummer: SR5694

Positionsstyrt gångjärn med konstant vridmoment

Dessa gångjärn med fast vridmoment är ledade och håller en panel på plats utan behov av gasdämpare eller lockhållare. Vridmomentet är satt till ett specifikt värde, och kräver därför ingen justering under dess livscykel och i sortimentet finns gångjärn av olika material och olika fasta värden för vridmomentet, inklusive spärrgångjärn.

Påtryckbara buffertar och gummifötter - Buffertar

Påtryckbara buffertar kan användas som glidfötter, buffertar, förslutningar, slädar och stopp i olika tillämpningar. Det presspassade skaftet håller fast bufferten ordentligt för att skydda ytor vid kontakt.

Serienummer: SR5807

Påtryckbara buffertar och gummifötter - Hylsfötter

Påtryckbara hylsfötter kan användas som glidfötter, buffertar, förslutningar, slädar och stopp i olika tillämpningar. Den presspassade utformningen håller fast bufferten ordentligt för att skydda ytor vid kontakt.

Serienummer: SR5795

Rörfötter

Perfekt för stolar och andra möbler, rörfötter eller baser. När de är på plats, kan de höja applikationen till önskad höjd. De ger också extra stöd och stabilitet, extra grepp och bidrar till att skydda ytor från att skadas vid förflyttningar.

I vårt sortiment rörfötter finns rörfötter för möbler, rörfötter som sätts på rörets undersida, rörfötter som fungerar som möbelbuffertar, dubbla rörfötter som kan foga samman rör och andra modeller som passar en lång rad användningsområden.

  • Material: Lågdensitetspolyeten (LDPE) och nylon
  • Färger: svart och vit
  • Former: rektangulära och runda
  • Centrumstift, alternativ.


Serienummer: SR1503

Sidogångjärn

Sidogångjärn har en rotationsvinkel på 180 grader. Typerna 1 och 2 är gångjärn med högt motstånd för medeltunga och tunga dörrpaneler. De har även hög säkerhet och monteras med de medföljande specialskruvarna. Typ 3 är ett billigare alternativ med lägre säkerhet

Självhäftande buffertar

Våra självhäftande buffertar, dämpare och påklistringsbara fötter finns av filt eller polyuretan (PU), och i många former och färger för att passa dina behov.

PU-dämparna passar för användning vid temperaturer från 18 C upp till 65,5 C. Fötterna som klistras på lämnar inga märken, repor eller missfärgningar på någon som helst yta.

De självhäftande filtdynorna finns i brunt och vitt. Kan användas på fötternas eller insatsernas undersida för mjuk rörelse över golvytor.

  • Häftämnet fungerar bäst på jämn, ren och torr yta
  • Används vanligen som gummifötter, skåpstopp och för att skydda ytor
  • Klassad UL94 HB
  • Enkla att använda – ta loss och klistra fast.


Serienummer: SR1593

Självhäftande runda lappar

Dessa påklistringslappar av svart gummi är självhäftande och lämpar sig bäst på jämna och torra ytor. De är halksäkra och lämnar inga märken när de tas bort.

  • Finns med olika diameter
  • Kan tas bort.


Serienummer: SR1577

Skruvbara buffertfötter

Skruvbara försänkta buffertfötter är perfekta för användning som fötter på små apparater och andra detaljhandelsprodukter. Fötterna fästs med separat skruv, bult eller nit till montaget och är tillverkade av material som inte repar underlaget.

Serienummer: SR1590

Skruvbara buffertfötter - Gängade

Skruvbara buffertar med gängad bult, kan användas som nivåfötter eller buffertar för små utrustningar. Materialet i bulten och foten rostar inte, är hållbart och tål besvärliga miljöer.

Ställ in gångjärnets position med 30 graders intervall

Spärrgångjärn är gångjärn med vridmoment med stopp med 30 graders mellanrum så att panelerna kan positioneras och underhållas utan extra komponenter. Vridmomentet är fabriksinställt och kan inte ändras av användaren. Tillverkat av anodiserat aluminium, och med olika ytbehandlingar för att vara estetisk tilltalande. Fler vridmoment finns tillgängliga.

Svetsgångjärn

Svetsgångjärn i stål, aluminium och rostfritt stål fungerar med en enkel konstruktion. Varianterna i stål finns med antingen ett stift i stål eller mässing och är extremt mångsidiga när det gäller användning i olika tillämpningar. De finns med eller utan smörjnippel och finns i 2 olika varianter. Varianten i aluminium finns med en bricka i rostfritt stål och även den i 2 olika varianter

  • av 3