För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(22 Produktserier)
Dammskydden är tillbehör till lås med monteringshål 20,2x22,2. De skyddar låset och förhindrar inträngande smuts och fukt som kan skada låssystemet.
Dragreglar med fjäder eller spännreglar drar samman och låser ihop två komponenter. Fjädern medger tänjbar dragning och fast låsning. Tack vare ett urval material kan dragregeln användas för olika ändamål.
Sortimentet av kvartsvarvslås har ett tillbehörssortiment som inkluderar fästringar. Dessa finns i två olika typer: en i fjäderstål och den andra i pressgjuten zink. De är lämpliga för alla lås med ett monteringshål på 20,2 x 22,2
Kanthandtag, perfekta för utdragslådor, finns med många olika profiler, med eller utan plats för märkning. Finns med olika finish och storlekar. Kan skruvas på en kanal där det passar bäst för när en lång profil används.
Serienummer: SR6513
Killås, enkla och snabba att montera. De används som fästanordning i tillämpningar som kräver justering och antivibration. Olika utskärningar krävs beroende på karmens tjocklek.
Kulmatningar med Eurokula är perfekta för t.ex. last- och bagagehantering, monteringslinjer, maskinlastning, svängdörrssystem, maskinbord. Euro-överföringsenheter har ett lagersäte av särskilt härdat stål med ett utgångshål för smuts och tätning av ullfilt. Fästs med Essentras sortiment av fästklämmor.
Serienummer: SR6422
Kapmaskiner, pressar och gjutningsmaskiner är bara några av alla de många tillämpningar där öppna kulmatningar kan användas. En press kan exempelvis ha fjädrade kulmatningar i pressbänken för att underlätta på- och avlastning av arbetsmaterialet. När pressen arbetar, komprimeras fjädrarna och kulmatningen sjunker ner under ytan för att placera arbetsmaterialet en stadig bas. När trycket lättar, kan kulmatningen fjädra tillbaka vilket gör att kulan rullar och arbetsmaterialet lätt kan avlägsnas.
Hevi-Load kulmatningar för tung belastning är konstruerade och tillverkade efter exakta standarder. Vi erbjuder en serie kulstorlekar med lastkapaciteter från 35 kg till 1000 kg. Alla Hevi-Load-enheter för tung belastning är korrosionsbeständiga och har svart ytbeläggning.
Kraftiga kulmatningar har en hög belastningskapacitet och är byggda för att ha en lång livslängd. De har dammtätning och ett utgångshål för smuts, för maximal effektivitet och mjuk gång.
Serienummer: SR6454
Essentras sortiment av kulmatningar med låg profil har flänsfäste och ett utloppshål för smuts. De är försmorda, så inget extra arbete krävs. Finns med lager i kolstål, nylon och rostfritt stål.
Medelkraftiga kulmatningar, korrosionsbeständiga och försedda med ett utlopp för smuts och samt tätning av yllefilt för maximal effektivitet. Den stora lastbärande kulan är placerad över många små kulor som är inkapslade i ett hemisfäriskt hölje.
Den har stor stödyta för bättre stabilitet och kan användas för hantering av gods och bagage, monteringslinjer och maskinlastning, system för skjutdörrar samt maskinbord. Används ofta i tung industri som exempelvis tillverkning, fordon och frakt.
Mini-kulmatningar är lämpliga för tillämpningar såsom mätutrustning, guider för små linjära rörelser (t.ex. glidbanor i kopiatorer), överföring av material i renrum och miniatyrmekanismer. De har alla ett gängsystem av rostfritt stål och kan levereras med en platt eller vinklad överdel.
Serienummer: SR6421
Roterande draglås drar ihop och låser samman två komponenter. De är tillverkade av rostfritt stål och kan skötas för hand vilket gör dem snabba och enkla att använda. De är lämpliga för en mängd olika användningsområden, inklusive behållare, förpackningar och maskiner för industriell rengöring
Flexibla dragreglar har en design med låg profil där hållaren är dold och fixerad under regeln av detta skäl. Handtaget är tillverkat av svart gummi vilket gör att det inte rostar, och det fästs med vanliga M4-skruvar (medföljer inte)
Excenterspärr har slät tilltalande yta, engageras med en dragkrok. De drar säkert samman två komponenter och låses genom att spärren trycks över sitt centrum. Dessa spärrar än inte lika kraftiga som vajerspärrar. De används för små behållare, metallskrin och lätta industriella rengöringsmaskiner. Finns i olika modeller och material för att passa diverse tillämpningar.
Sortimentet av kvartsvarvslås har ett tillbehörssortiment som inkluderar låshandtag. Dessa finns i ett polyamidmaterial. De är lämpliga för alla lås med ett monteringshål på 20,2 x 22,2
Våra nyckelbrickor av plast är mycket prisvärda. Ett inläggskort, fönster och delbar metallring ingår. De här nyckelbrickorna förenklar nyckelhanteringen och ger god säkerhet i butikslokaler.
Pallfötter med låg profil, svetsade. De passar för standardglidfötter med metallbas och ger extra styrka och skydd.
Det mjuka stålet skyddar golven och bidrar till lägre bullernivå samtidigt som det kapslar in och skyddar metallfundamentet.
De största stolpstorlekarna förutsätter att rektangulära rör används. Den här serien pallfötter är idealiska för metallpallar och containrar.
Positioneringsplattorna i den här serien används för att säkert positionera regellås när det finns risk för rörelser som beror på tillämpningen. Här ingår bricka och platta av stål.
Monterade stavar för två- och trepunktsinstallationer av försänkta lås. Stavsatserna innehåller guide, hållare och stav. Aluminiumstavarna är 0,34" i diameter. Stavsatserna har en slaglängd på 0,75". Guidens och hållarens fästen är av 1010 stål med svarta nyloninsatser. Regel ingår inte och måste köpas separat.
Utvändiga hörngångjärn i metall är lämpliga för maskinhuvar och elektriska paneler. De finns i olika profiler och storlekar och monteras antingen med nitar eller med skruv.
Vajerlåsreglar och plattor består av en enkel ergonomisk design som är lämplig för en mängd tillämpningar som kräver en okomplicerad regel. Spärren och plattan måste beställas separat och båda finns i både byggstål och rostfritt stål
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.