Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Fast Regel med utlösare Barriärförseglingar

 (19 Produktserier)

Lista Rutnät

Bultförseglingar

En bultförsegling med hög säkerhet som är idealisk för användning för att säkra import- och exportvaror både nationellt och internationellt. Vanliga användningsområden är fraktcontainrar, lastcontainrar, godscontainrar, långtradardörrar och järnvägsgods.

Dessa bultförseglingar har en insats på 18 mm och ett stifthuvud som håller förseglingen tryckt mot spärren när plastkåpan avsiktligt eller oavsiktligt avlägsnas.

Sortimentet innehåller olika alternativ, inklusive stift med eller utan beläggning. Stiftet med beläggning har ett extra lager färg som ger det ett extra lager av skydd mot hack och skador. Bultförseglingen har också ett fäste för etiketter.

Enligt ISO 17712:2013 (enbart alternativet med lackerat stift) och C-TPAT.

Bultförseglingens rör är tillverkat av högkvalitativt ABS-material, som drar fördel av slagtålighet och även indikerar tecken på manipulering.

  • Material: Rör och stålstift i akrylnitril-butadien-styren (ABS)
  • Färger: blå, grön, orange, röd och vit




Serienummer: SRH0019, SRH0018, SREinLock

Dammskydd

Dammskydden är tillbehör till lås med monteringshål 20,2x22,2. De skyddar låset och förhindrar inträngande smuts och fukt som kan skada låssystemet.

Dragreglar med sidofjäder och fäste

Dragreglar med fjäder eller spännreglar drar samman och låser ihop två komponenter. Fjädern medger tänjbar dragning och fast låsning. Tack vare ett urval material kan dragregeln användas för olika ändamål.

Lådlås med fäste

Flexibla dragreglar har en design med låg profil där hållaren är dold och fixerad under regeln av detta skäl. Handtaget är tillverkat av svart gummi vilket gör att det inte rostar, och det fästs med vanliga M4-skruvar (medföljer inte)

Fixeringsringar

Sortimentet av kvartsvarvslås har ett tillbehörssortiment som inkluderar fästringar. Dessa finns i två olika typer: en i fjäderstål och den andra i pressgjuten zink. De är lämpliga för alla lås med ett monteringshål på 20,2 x 22,2

Hänglåsförseglingar

Våra hänglåsförseglingar används för att säkra varor under transport och visar om manipulering eller intrång inträffat – vilket ger dig sinnesfrid under frakt.

Förseglingen kan endast tas bort med avbitare (säljs separat). Dessa förseglingar är ett billigt och säkert engångsalternativ till konventionella hänglås. De är gjorda av manipuleringssäkert transparent material.

  • Material: Stomme av styren-akrylnitrilharts och polypropen (PP) med förkromad stålhasp.
  • Färger: blå, grön och röd

Inkluderar alternativ som har radiofrekvensidentifiering för elektronisk skanning och loggning.



Serienummer: SRH0015, SRH0013, SRH0014

Kabelförseglingar - Metallstomme

Våra kabelförseglingar i metall kan användas över hela världen för att säkra varor under import och export. Vanliga användningsområden är fraktcontainrar, lastcontainrar, godscontainrar, lastbilar och släpvagnar.

Stålkabel kan endast tas bort med hjälp av ett verktyg (säljs separat). Den icke förformade kabeln repas upp när den skärs av för att förhindra manipulering.

Motsvarar ISO17712:2013 och C-TPAT med kabeldiameter på 3,5 och däröver.

  • Material: Aluminiumstomme med galvaniserad stålkabel
  • Färger: svart, blå, brons och röd




Serienummer: SRH0017, SRAluLock

Kabelförseglingar - Plaststomme

Våra kabelförseglingar i plast kan användas över hela världen för att säkra varor under import och export. Vanliga användningsområden är fraktcontainrar, lastcontainrar, godscontainrar, lastbilar och släpvagnar.

Förseglingen har en förbättrad låsmekanism och manipuleringssäkra funktioner. Förseglingen har också mycket hög draghållfasthet, med alternativen; 120 kg (1,5 mm i diameter) och 150 kg (2,0 mm i diameter).

  • Material: Stomme av polypropen (PP) med förkromad stålhasp.
  • Färger: blå, grön och röd




Serienummer: SRH0021

Killås

Killås, enkla och snabba att montera. De används som fästanordning i tillämpningar som kräver justering och antivibration. Olika utskärningar krävs beroende på karmens tjocklek.

Låshandtag

Sortimentet av kvartsvarvslås har ett tillbehörssortiment som inkluderar låshandtag. Dessa finns i ett polyamidmaterial. De är lämpliga för alla lås med ett monteringshål på 20,2 x 22,2

Lådreglar

Excenterspärr har slät tilltalande yta, engageras med en dragkrok. De drar säkert samman två komponenter och låses genom att spärren trycks över sitt centrum. Dessa spärrar än inte lika kraftiga som vajerspärrar. De används för små behållare, metallskrin och lätta industriella rengöringsmaskiner. Finns i olika modeller och material för att passa diverse tillämpningar.

Nyckelbrickor

Våra nyckelbrickor av plast är mycket prisvärda. Ett inläggskort, fönster och delbar metallring ingår. De här nyckelbrickorna förenklar nyckelhanteringen och ger god säkerhet i butikslokaler.

  • Finns iåtta olika färger, orange, svart, lila, vit, blå, gul, röd, grön.
  • Säljs iförpackningar om 100 brickor, som standard.

Pallfötter

Pallfötter med låg profil, svetsade. De passar för standardglidfötter med metallbas och ger extra styrka och skydd.

Det mjuka stålet skyddar golven och bidrar till lägre bullernivå samtidigt som det kapslar in och skyddar metallfundamentet.

De största stolpstorlekarna förutsätter att rektangulära rör används. Den här serien pallfötter är idealiska för metallpallar och containrar.

  • Finns med staplingsalternativ.

Positioneringsplattor

Positioneringsplattorna i den här serien används för att säkert positionera regellås när det finns risk för rörelser som beror på tillämpningen. Här ingår bricka och platta av stål.

Lådlås

Roterande draglås drar ihop och låser samman två komponenter. De är tillverkade av rostfritt stål och kan skötas för hand vilket gör dem snabba och enkla att använda. De är lämpliga för en mängd olika användningsområden, inklusive behållare, förpackningar och maskiner för industriell rengöring

Stavmonteringssats

Monterade stavar för två- och trepunktsinstallationer av försänkta lås. Stavsatserna innehåller guide, hållare och stav. Aluminiumstavarna är 0,34" i diameter. Stavsatserna har en slaglängd på 0,75". Guidens och hållarens fästen är av 1010 stål med svarta nyloninsatser. Regel ingår inte och måste köpas separat.

Säkerhetsförseglingar

Våra säkerhetsförseglingar förseglar plastcontainrar på ett sätt som visar om manipulering skett och ger extra nivå av säkerhet mot stölder och föroreningar.

Utmärkt för användning på förvarings- och shoppingcontainrar. Detta sortiment av förseglingar finns i ett urval av storlekar och stilar, däribland; kabellås, EZE-försegling, släta grepp och metallås.

  • Material: Akrylnitril-butadien-styren (ABS), aluminium, polypropen (PP) och stål
  • Färger: blå, grön, naturfärgad, orange, röd, vit och gul




Serienummer: SRArrowLock, SR1153, SR1152, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Utvändiga hörngångjärn i metall

Utvändiga hörngångjärn i metall är lämpliga för maskinhuvar och elektriska paneler. De finns i olika profiler och storlekar och monteras antingen med nitar eller med skruv.

Vajerlåsregel och platta

Vajerlåsreglar och plattor består av en enkel ergonomisk design som är lämplig för en mängd tillämpningar som kräver en okomplicerad regel. Spärren och plattan måste beställas separat och båda finns i både byggstål och rostfritt stål