Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Plast Gängad Tejp med hög vidhäftningsförmåga

 (50 Produktserier)

Lista Rutnät

Diamanträfflade knoppar - gängad insats/gängad bult

Diamanträfflade knoppar har ojämna räfflor på utsidan, en utmärkt greppyta som också är bekväm. De här hållbara knopparna passar på gängade tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.

Draghandtag - Bygelformiga, plast

Draghandtag med bygelform är starka och både öppnar och stänger dörrar och lock på tunga skåp. Finns i olika material för att passa i olika miljöer och för olika dragstyrka, montering på framsidan eller baksidan.

Fyrkantiga insatser och glidfötter

Kvadratiska insatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på kvadratiska rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.

Utformade för att ge tätt passande anslutning på olika rörformiga produkter. En del av utbudet bidrar till att förhindra skador på golv eller andra ytor, samt till att skydda rör från yttre påverkan.

De finns i olika varianter och modeller: kvadratiska räfflade insatser av standardtyp, kvadratiska insatser med låg vikt och kvadratiska metallinsatser. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.

  • Efterbehandlingsprodukt används för kvadratiska rörformade produkter.
  • Idealiska för möbler och industriell utrustning.
  • Hjälper till att förhindra skador på golv och skydda röret från yttre element.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, TPR Färg: Silver, Svart, Vit, Mellangrå, Blå, Röd, Gul, Brun, Grön, Mörkgrå, Grå Series Code: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Gängade pluggar med O-ring - BSP/Gasrörs-gängor

Gängade pluggar med O-ring för BSP- och gasrörs-gängor har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning och överlägset läckageskydd för hydrauliska gängor. O-ringen ger utmärkt tätning och förhindrar därmed föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från öppningen.

De här pluggarna med O-ring lämpar sig för BSP- och gasrörsgängor. De kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand.

Vanligt förekommande i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon där vätskesäkra tätningar är avgörande för systemets integritet.

  • Har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning.
  • Kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand.
  • Används i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon.
Material: HDPE Färg: Gul Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Series Code: SR1125

Gängade pluggar med O-ring - Metriska gängor

Gängade pluggar med O-ring för metriska gängor har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning och överlägset läckageskydd för hydrauliska gängor. Ger utmärkt tätning och förhindrar därmed föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från öppningen.

Kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand. Metriska gängor kan fås med cylindrisk inner- och ytterdiameter med exakta millimetermått. Den fina konformen med metrisk konisk gänga medger bästa möjliga kraftöverföring.Ofta använd i sektorer som hydrauliska kopplingar, olja och gas, VVS samt fordon där vätskesäkra tätningar är avgörande för systemets integritet.

  • Håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.
  • Finns med metriska gängor, med cylindrisk inner- och ytterdiameter i exakt millimetermått.
  • Används i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon.
Material: HDPE Färg: Gul Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Series Code: SR1125

Gängade pluggar med O-ring - UNF-gängor

Gängade pluggar med O-ring, har komprimerande flänsläpp och O-ring för vattentät tätning samt överlägset läckageskydd för hydrauliska UNF-gängor. Kan monteras och demonteras för hand, med nyckel, hylsnyckel eller skruvmejsel. Finns för metriska, UNF- och BSP/Gasrörs-gängor.



Serienummer: SR5762, SR1125, SR5760

Gängade pluggar med packning

Gängade pluggar med packningar är avsedda att åstadkomma en ordentlig och säker tätning som förhindrar att damm, smuts eller andra oönskade ämnen tränger in. Den ingående packningen (brickan) förbättrar tätningen med ett extra skyddslager mot läckor och orenheter.

Gängade pluggar är lätta att få på plats och ta bort med en vanlig skruvmejsel, sexkantsnyckel eller skiftnyckel. De klarar temperaturer från -30 C till +90 C.

Används ofta i sektorer som hydraulik- och pneumatiksystem, fordonstillverkning och teknik.

  • Ger ordentlig tätning och förhindrar att föroreningar tränger in.
  • Lätta att få på plats och ta bort med en vanlig skruvmejsel, sexkantsnyckel eller skiftnyckel.
  • Klarar temperaturer från -30 C till +90 C.
Material: LDPE, PA6, PA;TPE Färg: Röd, Gul, Vit Series Code: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Gängade skyddslock - BSP/Gasrörs-gängor

Gängade skyddslock av polyeten används i fordons-, vattenkraft- och tillverkningsindustrin. Skyddar gängade komponenter från damm, fukt och skador. Passar för BSP/Gasrörs-gängor. Vår serie finns i gult och rött och i många storlekar, för att passa dina behov.



Serienummer: SR1018, SRF0014, SRF0015

Gängade skyddslock - Metriska gängor

Gängade skyddslock av polyeten används i fordons-, vattenkraft- och tillverkningsindustrin. Skyddar gängade komponenter från damm, fukt och skador. För metriska gängor. Vår serie finns i gult och rött och i många storlekar, för att passa dina behov.



Serienummer: SR1161, SR1018, SRF0015

Gängade skyddslock - UNF/JIC-gängor

Gängade skyddslock av polyeten används i fordons-, vattenkraft- och tillverkningsindustrin. Skyddar gängade komponenter från damm, fukt och skador. De passar för UNF/JIC-gängor. Vår serie finns i gult och rött och i många storlekar, för att passa dina behov. Du kanske också är intresserad av våra skyddskåpor med metriska gängor.



Serienummer: SR1018, SRF0015, SRF0014

Gängade skyddspluggar - BSP/Gasrörs-gängor

Gängade skyddspluggar - BSP/Gasrörs-gängor används vanligt inom hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri. De levereras med ett räfflat huvud som är enkelt att greppa och de har ett utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion. Finns för metriska, UNF- och NPT-gängor samt för metriska och BSP/Gasrörs-gängor.



Serienummer: SR1002, SR5757, SR1054

Gängade skyddspluggar - Bred fläns

Gängade skyddspluggar med bred fläns är tillverkade av nylon för att absorbera färg, och hålla mängden flagor till ett minimum för att undvika föroreningar vid demontering. Packningen av nitril tätar pluggen mot den anliggande ytan för en vattentät försegling.



Serienummer: SR5761

Gängade skyddspluggar - Metriska gängor

Gängade skyddspluggar - metriska gängor används vanligt inom hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri. De levereras med ett räfflat huvud som är enkelt att greppa och de har ett utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion. Finns för metriska, UNF- och NPT-gängor samt för metriska och BSP/Gasrörs-gängor.



Serienummer: SR1002

Gängade skyddspluggar - NPT-gängor

Gängade skyddspluggar – NPT-gängor används mycket inom hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri. De levereras med ett räfflat huvud som är enkelt att greppa och de har ett utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion. Finns för metriska, UNF- och NPT-gängor samt för metriska och BSP/Gasrörs-gängor.



Serienummer: SRK0083, SR5759

Gängade skyddspluggar - Snabbmontering

  • Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove.
  • It is offered in either Silicone, a reusable high temperature resistant material, or EPDM, a reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Material: PE-LD
Färg: Röd
Materialets flamsäkerhetsklass:




Serienummer: SR1009

Gängade skyddspluggar - UNF-gängor

Gängade skyddspluggar – UNF-gängor används mycket inom hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri. De levereras med ett räfflat huvud som är enkelt att greppa och de har ett utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion. De passar för UNF-gängor.



Serienummer: SR1002, SR5762, SR1077, SRF0029

Gängade tätningslock - BSP/Gasrörs-gängor

Gängade skyddslock av HDPE används i fordons-, vattenkraft- och tillverkningsindustrin. Manuell åtdragning rekommenderas, även om det sexkantiga huvudet gör att locket kan monteras och demonteras med en skiftnyckel eller hylsnyckel med lågt moment. Locket är försett med en inre gummitätning i neopren för att begränsa vätskeläckage. Passar för BSP/Gasrörs-gängor. Finns i gult och i många storlekar.

Series Code: SR1126

Gängade tätningslock - Metriska gängor

Metriska gängade tätningslock av polyeten har en invändig gummitätning i neopren för att begränsa föroreningar från rester och inträngning av partiklar. De är lämpliga för att skydda metriska gängor. Även om åtdragning för hand rekommenderas, kan locket monteras och demonteras med hylsnyckel eller skiftnyckel vid ett lågt moment. Vi erbjuder ett antal storlekar för att passa dina behov

Series Code: SR1126

Gängade tätningslock - UNF-gängor

Gängade tätningslock för UNF av polyeten skyddar och begränsar vätskeläckage. De tål lösningsmedel och minskar potentiell skjuvning. En tätningsrondell i neopren begränsar vätskeläckaget. Det sexkantiga huvudet kan dras åt med en nyckel eller hylsnyckel med lågt moment, men åtdragning för hand rekommenderas. Vår serie finns i gult och rött. Du kanske också är intresserad av våra skyddskåpor och skyddspluggar med metriska gängor.

Series Code: SR1126

Helgängade pinnbultar och stavar

Helt gängade pinnbultar och stavar är idealiska för tillämpningar där inget skruvhuvud behövs eller där utrymmet är viktigt. De fästs helt och hållet i materialet, och skruvas hela vägen in.

Serienummer: SR1985

Knoppar till T-handtag - gängad bult

T-handtag av hontyp har stålinsatser eller pinnbultar som lätt skruvas på plats, ett ergonomiskt handtag, enkelt att greppa. Utformningen av T-handtag ger ett starkt handgrepp för snabb justering av styrning eller som en spak.

Serienummer: SR6540

Koniska lock och pluggar - Bred fläns

Koniska kåpor och pluggar med bred fläns ger extra skydd av den omgivande ytan på lagrets yta. Den bredare flänsen hindrar delen från att av misstag tryckas ner genom motparten. Utformad för att användas som plugg eller kåpa. Den koniska profilen gör att delen kan användas som plugg i flera olika innerdiametrar eller som kåpa över flera olika ytterdiametrar.

De här komponenterna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Med sin okomplicerade utformning, de trycks enkelt på plats, är de lätta att få på plats och ta bort.

  • Förhindrar att pluggen av misstag trycks ner genom genom kontaktstycket.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och kemikalie- samt medicinska branscher.
Material: LDPE Färg: Gul, Röd, Blå Series Code: SRF0030, SR1001, SR1115

Koniska lock och pluggar – Standard

Koniska kåpor och pluggar av standardtyp har många användningsområden. Den koniska formen gör att flera olika innerdiametrar kan pluggas, och att flera olika ytterdiametrar kan täckas med kåpan.

De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Den okomplicerade utformningen, de bara trycks på plats, gör de här delarna med dubbel funktion lätta att få på plats och ta bort. I det omfattande sortimentet finns ett urval olika storlekar, från 2,9 mm till 345,0 mm.

  • Pluggens utformning gör att den passar flera olika inner- respektive ytterdiametrar.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och medicinska branscher.
Material: LDPE Färg: Röd, Blå, Svart, Genomskinlig, Gul Series Code: SR1000, SR1111, SRF0020

Kontrollknoppar - med markering

Kontrollknoppar med markeringar är perfekta för tillämpningar som kräver exakta positionsjusteringar. Knopparna är utformade med en ergonomiskt utformad räfflad kant och indikeringsmärkning för korrekt inställning och justering.

Kulmatning

Hjul med kulmatning, för våta och torra miljöer. Ger jämn och lätt gång för ömtåliga och/eller polerade plana ytor. Kulorna finns i två material- och färgalternativ. Den röda kulan av polyuretan (shore A 90-95) är mer slittålig. Den svarta gummikulan (shore A 80-85) passar de flesta andra tillämpningar. Höjden kan justeras vilket gör dem mer användbara. Med BZP-skaft. Finns höger- respektive vänsterriktade beroende på vad du behöver. Kan fås sammansatt helt eller delvis, och enbart kulan kan också fås.

  • av 2