Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Rund Gängad Självhäftande rullar

 (26 Produktserier)

Lista Rutnät

Gängad kåpa med packning

Gängade tätningslock är utformade för användning med BSP- och gasgängor och skyddar gängor och kopplingar från skador under produktion, lagring och transport. Har en invändig tätningsskiva av neoprengummi som begränsar vätskeläckage och minskar eventuell skjuvning. Används i hydrauliska och pneumatiska system.

  • Locket är försett med en invändig tätningsskiva av neoprengummi för att begränsa vätskeläckage, plus att den minskar potentiell skjuvning.
  • Det är enkelt att montera och demontera för hand, men sexkantshuvudet gör att pluggen kan monteras och demonteras med en skiftnyckel eller hylsnyckel med lågt moment.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri.
Material: HDPE Färg: Gul, Röd Serienummer: SR1126

Gängade pluggar

Gängade skyddspluggar avsedda för användning på BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och demontera på rör och slangar genom att helt enkelt vrida.

  • Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.
  • Skyddspluggen skyddar mot föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från hålet.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri.
Material: LDPE, PA Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SR1002, SR5757, SR1054

Gängade pluggar med O-ring - Metriska gängor

Gängade pluggar med O-ring för metriska gängor har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning och överlägset läckageskydd för hydrauliska gängor. Ger utmärkt tätning och förhindrar därmed föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från öppningen.

Kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand. Metriska gängor kan fås med cylindrisk inner- och ytterdiameter med exakta millimetermått. Den fina konformen med metrisk konisk gänga medger bästa möjliga kraftöverföring.Ofta använd i sektorer som hydrauliska kopplingar, olja och gas, VVS samt fordon där vätskesäkra tätningar är avgörande för systemets integritet.

  • Håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.
  • Finns med metriska gängor, med cylindrisk inner- och ytterdiameter i exakt millimetermått.
  • Används i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon.
Serienummer:

Gängade pluggar med o-ring

Gängade pluggar med O-ring för BSP- och gasrörs-gängor har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning och överlägset läckageskydd för hydrauliska gängor. O-ringen ger utmärkt tätning och förhindrar därmed föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från öppningen.

De här pluggarna med O-ring lämpar sig för BSP- och gasrörsgängor. De kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand.

Vanligt förekommande i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon där vätskesäkra tätningar är avgörande för systemets integritet.

  • Har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning.
  • Kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand.
  • Används i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon.
Material: HDPE Färg: Gul, Röd Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-0Serienummer: SR1125, SR5760

Gängade skyddslock

Gängade skyddslock är konstruerade för användning med BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben.

  • Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.
  • Skyddslocket håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar.
Material: LDPE, HDPE, Nylon Färg: Naturfärgad, Gul, Röd Serienummer: SR1018, SRF0015, SRF0014

Gängade skyddslock - Metriska gängor

Gängade skyddslock är avsedda för användning med metriska gängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben.

  • Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.
  • Passar för metriska gängor.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar.
Serienummer:

Gängade skyddslock - UNF/JIC-gängor

Gängade skyddslock är konstruerade för användning med UNF- och JIC-gängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben. Tål temperaturer mellan -30 C och +80 C.

  • Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.
  • Om du väljer det gula alternativet är de tillverkade av HDPE och har en lång profil, vilket ger mer gängning.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar.
  • Det gula alternativet tål temperaturer mellan minst -30 C, max. +80 C.
Serienummer:

Gängade skyddspluggar - Bred fläns

Gängade skyddspluggar med bred fläns skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Nitrilpackningen säkerställer en läckagetät tätning mot den anslutande ytan. Den breda flänsen hindrar färgflagor från att komma in i hålet vid borttagning. Tål periodvis temperaturer från -40 C upp till +100 C.

  • Utformningen med bred fläns håller färgflagor från hålet när den tas bort.
  • Deras nitrilpackning tätar pluggen mot den anliggande ytan för läckagetäthet.
  • De rekommenderas för intermittenta temperaturer från -40 C till +100 C.
Material: PA Färg: Gul Serienummer: SR5761

Gängade skyddspluggar - Metriska gängor

Gängade skyddspluggar avsedda för användning på metriska gängor. Skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort med en vridande rörelse. Idealisk för applikationer som utsätts för högt vätskeflöde och vibrationer.

  • Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.
  • Perfekt för tillämpningar med metriska gängor som utsätts för högt vätskeflöde och vibrationer.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri.
Serienummer:

Gängade skyddspluggar - NPT-gängor

Gängade skyddsproppar avsedda för användning på NPT-gängor. Skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Kan monteras för hand eller med hjälp av ett 12-point hylshuvud. Utformad för styrka och nötningsbeständighet. Tål temperaturer från -40 F upp till 230 F (-40 C till 110 C).

  • De kan monteras för hand eller med en 12-point-hylsnyckel, skruvmejsel eller skiftnyckel.
  • De tål temperaturer från -40 F till 230 F  -40 C till 110 C.
  • Denna gängade plugg rekommenderas för användning där styrka och motståndskraft mot nötning krävs.
Material: HDPE, PEEK Färg: Röd, Brun Serienummer: SR5759, SRK0083

Gängade skyddspluggar - UNF-gängor

Gängade skyddsproppar avsedda för användning på UNF-gängor. Skydda gängor och kopplingar från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Med färre trådformer möjliggör de snabb applicering.

  • De har färre gängformer för snabbare montering och kan monteras och demonteras med en hand, sexkantsnyckel eller skruvmejsel.
  • De är kompatibla med standardgängor för NS och NF klass 1-2-3.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän konstruktion.
Material: LDPE, HDPE Färg: Röd, Gul Serienummer: SR1077, SRF0029

Gängade tätningslock - Metriska gängor

Gängade tätningskåpor är konstruerade för användning med metriska gängor. Skyddar gängor och beslag från skador under produktion, lagring och transport. Invändig tätningsskiva av neoprengummi som begränsar vätskeläckage och minskar risken för skjuvning. Används i hydrauliska och pneumatiska system.

  • Locket är försett med en invändig tätningsskiva av neoprengummi för att begränsa vätskeläckage, plus att den minskar potentiell skjuvning.
  • Det är enkelt att montera och demontera för hand, men sexkantshuvudet gör att pluggen kan monteras och demonteras med en skiftnyckel eller hylsnyckel med lågt moment.
  • De är lämpliga för att skydda metriska gängor.
Serienummer:

Gängade tätningslock - UNF-gängor

Gängade tätningslock är avsedda för användning med UNF-gängor. Skydda gängor och beslag från skador under produktion, lagring och transport. Har en invändig tätningsskiva av neoprengummi som begränsar vätskeläckage och minskar eventuell skjuvning. Används i hydrauliska och pneumatiska system.

  • Locket är försett med en invändig tätningsskiva av neoprengummi för att begränsa vätskeläckage, plus att den minskar potentiell skjuvning.
  • Det är enkelt att montera och demontera för hand, men sexkantshuvudet gör att pluggen kan monteras och demonteras med en skiftnyckel eller hylsnyckel med lågt moment.
  • Skyddspluggen skyddar mot föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från hålet.
Serienummer:

Halkfria självhäftande kuddar

Självhäftande buffertar ger dämpning och skydd av en mängd ytor i många användningsområden.

I sortimentet finns svarta självhäftande lappar med skum på ena sidan som har anti-halkegenskaper. Finns i förpackningar om fyra, antingen på rulle eller dyna. De är användbara i många sammanhang och fäster mot många ytor, däribland: wellpapp, spånplatta, trä, plast med låg ytfriktion och pulverlackering.

Där finns även anti-glidkuddar av PE-skumtejp, på silikonbestruket skyddspapper. Passar för förhållanden med temperaturer från -29 C upp till +66 C.

  • Gummilim
  • Permanent lösning
  • Svart finish.


Serienummer: SR5808

Koniska lock och pluggar – Standard

Koniska kåpor och pluggar av standardtyp har många användningsområden. Den koniska formen gör att flera olika innerdiametrar kan pluggas, och att flera olika ytterdiametrar kan täckas med kåpan.

De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Den okomplicerade utformningen, de bara trycks på plats, gör de här delarna med dubbel funktion lätta att få på plats och ta bort. I det omfattande sortimentet finns ett urval olika storlekar, från 2,9 mm till 345,0 mm.

  • Pluggens utformning gör att den passar flera olika inner- respektive ytterdiametrar.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och medicinska branscher.
Material: LDPE Färg: Röd, Blå, Svart, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1000, SR1111, SRF0020

Maskinfötter - Standard

Vår serie standardmaskinfötter med zinkpläterad tapp och bas av polyamid (PA), är avsedda att bära upp maskiner, elektronikställ och transportband. Fötterna kan vinklas i max 20 grader och finns med eller utan bulthål. Halkfria dynor kan köpas till separat när extra friktion behövs.

Serienummer: SR1545

Runda gängade insatser - metall

Runda gängade insatser har en invändig gänga för justerbara nivelleringsfötter och konsoler. Metallgängorna ger en jämn, säker och hållbar passform, och de tvådelade listerna passar perfekt i rören.

  • Deras metallgängor ger en jämn, säker och hållbar passning, och de tvådelade listerna passar bra i rören.
  • Har en invändig gänga som passar justerbara nivåfötter och konsoler.
  • De är perfekta för tuffa tillämpningar och tillverkade av gjuten aluminiumlegering.
Material: HDPE, PA Färg: Svart, Grå Serienummer: SR1571, SR5438

Runda gängade insatser

Runda gängade insatser är snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör, designade för säker skruvfixering. Ger en stabil och säker monteringspunkt för olika möbler och utrustningskomponenter.

  • De finns som snabbmonterade insatser.
  • Idealiska för rörändar och för att sammanfoga rör.
  • Används inom tillverkning, paketering och byggindustrin.
Material: Stål, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Färg: Naturfärgad, Svart Serienummer: SR1430, SR1570, SR1567

Räfflade gripknoppar - gängad insats

Knoppar med hon-grepp har hårda räfflor kring utsidan av handtaget som ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här hållbara knopparna passar på han-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.

Snabbmonterad kopplingsplugg

Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.

Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.

Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.

  • Utformade för att skydda från föroreningar och spill.
  • Tänjbarheten innebär att det kan sträckas ut för att passa på något större mått och ge tät passning.
  • Används i livsmedelsindustrin, industriella tillämpningar och för lagring.
  • They can be reused.
Material: LDPE Färg: Gul Serienummer: SRQCF

Mjuka räfflade kåpor

Mjuka räfflade kåpor utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är räfflade utvändigt och tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller ute smuts och skräp.

Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.

Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.

  • Ett enkelt och prisvärt sätt att skydda såväl metriska som UNF-gängor.
  • Lätt att placera och ta bort.
  • Arbetstemperatur från min -60 C upp till max 135 C.
Material: TPE Färg: Blå Serienummer: SRF0010

Tappskydd

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

  • Det används för att skydda BSP- och UNF-gängor.
  • Utformad med en liten fläns.
  • Det ökar skyddet mot föroreningar och begränsar bortkastad tid vid upprepade operationer.
Material: LDPE, Polyeten Färg: Naturfärgad, Röd Serienummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Tätningslock med O-ring

Våra tätningslock med O-ring är utformade för att skydda O-ringarnas ytor i hydraulanslutningar.

Skyddslocken är högre totalt för extra skydd mot inträngande smuts och andra föroreningar. De har också en hållande ring på undersidan som lätt snäpper fast under anslutningen för att hålla den säkert på plats under transit och bearbetning.

Vårt sortiment passar både UNF- och JIC-gängor.

  • Utformade för att skydda O-ringarnas ytor i hydraulanslutningar.
  • Är högre totalt för extra skydd.
  • Passar UNF- och JIC-gängor.
Material: LDPE Färg: Svart, Blå Serienummer: SRCFST, SR1078

UNF gängade pluggar

Gängade O-ringspluggar är avsedda för användning på UNF-gängor. Ger en vattentät tätning med en komprimerad flänsläpp och O-ring som tillval. Säkerställer överlägset läckageskydd för hydrauliska gängor. Idealisk för hydrauliska kopplingar med platt yta. Tål temperaturer från -40 F upp till 230 F (-40 C till 110 C).

  • Den gängade O-ringen håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.
  • De tål temperaturer från -40 F till 230 F  -40 C till 110 C.
  • Används ofta på hydrauliska kopplingar med flat yta
Material: PP Färg: Gul, Svart Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-0, Serienummer: SR5762

Vibrationssäkra pluggar - LDPE

Vibrationsdämpande BSP-gängade pluggar är avsedda att minska vibrationer och buller i mekaniska system. Den tandade formen förhindrar vibrationsinducerad lossning, samtidigt som den bibehåller ett stadigt grepp om rörkragen.

  • Utformade för att vara en pålitlig och effektiv lösning för att minska och dämpa vibrationer.
  • Den används tillsammans med BSP hydrauliska kopplingar.
  • Används i branscher som maskiner, elektronik och fordon.
Material: LDPE Färg: Genomskinlig Serienummer: SR6112

  • av 2