Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Rund Gängad Snäppnitar

 (26 Produktserier)

Lista Rutnät

Halkfria självhäftande kuddar

Självhäftande buffertar ger dämpning och skydd av en mängd ytor i många användningsområden.

I sortimentet finns svarta självhäftande lappar med skum på ena sidan som har anti-halkegenskaper. Finns i förpackningar om fyra, antingen på rulle eller dyna. De är användbara i många sammanhang och fäster mot många ytor, däribland: wellpapp, spånplatta, trä, plast med låg ytfriktion och pulverlackering.

Där finns även anti-glidkuddar av PE-skumtejp, på silikonbestruket skyddspapper. Passar för förhållanden med temperaturer från -29 C upp till +66 C.

  • Gummilim
  • Permanent lösning
  • Svart finish.


Serienummer: SR5808

Vibrationssäkra pluggar - LDPE

Vibrationssäkra pluggar är perfekta för hydraulfästen inom BSP. Den skårade gängkonstruktionen gör att våra vibrationssäkra pluggar förhindrar att delar lossnar på grund av rörelser. Hydraulpluggarna tillverkas i genomskinlig färg vilket gör det lätt att inspektera monterade O-ringar



Serienummer: SR6112

Räfflade gripknoppar - gängad insats

Knoppar med hon-grepp har hårda räfflor kring utsidan av handtaget som ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här hållbara knopparna passar på han-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.

Maskinfötter - Standard

Vår serie standardmaskinfötter med zinkpläterad tapp och bas av polyamid (PA), är avsedda att bära upp maskiner, elektronikställ och transportband. Fötterna kan vinklas i max 20 grader och finns med eller utan bulthål. Halkfria dynor kan köpas till separat när extra friktion behövs.

Serienummer: SR1545

Tätningslock med O-ring

Våra tätningslock med O-ring är utformade för att skydda O-ringarnas ytor i hydraulanslutningar.

Skyddslocken är högre totalt för extra skydd mot inträngande smuts och andra föroreningar. De har också en hållande ring på undersidan som lätt snäpper fast under anslutningen för att hålla den säkert på plats under transit och bearbetning.

Vårt sortiment passar både UNF- och JIC-gängor.

  • Utformade för att skydda O-ringarnas ytor i hydraulanslutningar.
  • Är högre totalt för extra skydd.
  • Passar UNF- och JIC-gängor.
Material: LDPE Färg: Svart, Blå Serienummer: SRCFST, SR1078

”Tryck i”-pluggar

Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.

De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.

Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.

  • Skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter.
  • Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
  • Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Vit, Svart Serienummer: SR1011

Snabbmonterad kopplingsplugg

Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.

Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.

Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.

  • Utformade för att skydda från föroreningar och spill.
  • Tänjbarheten innebär att det kan sträckas ut för att passa på något större mått och ge tät passning.
  • Används i livsmedelsindustrin, industriella tillämpningar och för lagring.
  • They can be reused.
Material: LDPE Färg: Gul Serienummer: SRQCF

Runda gängade insatser

Runda gängade insatser finns som snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör. De är gängade för att säkert fästa skruvar. Dessa gängade insatser ger en stabil och säker monteringspunkt för ett brett utbud av möbel- och utrustningskomponenter.

De används ofta inom tillverknings-, förpacknings- och byggindustrin.

  • Material: HDPE, nylon, PA, stål, PP, LDPE, aluminium, PE
  • Färg: Svart, naturfärgad, grå




Serienummer: SR1570, SR1430, SR1567

Runda gängade insatser - metall

Runda gängade insatser finns i en mängd varianter. De gängade insatserna helt i metall är perfekta för kraftiga tillämpningar och är tillverkade av en gjuten aluminiumlegering. Insatser av metall är ytterligare ett insatsalternativ för tuffa krav. De är utmärkta att använda i kombination med hjul eller ställbara fötter. M8 eller M10 gängor med en mjuk fästskruv i stål ger ett bra fäste. Metallgängan ger möjlighet till en mjuk, repeterbar justering och de två gjutna delarna passar ihop bra för att passa i röret.



Serienummer: SR5438, SR1571

Mjuka räfflade kåpor

Mjuka räfflade kåpor utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är räfflade utvändigt och tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller ute smuts och skräp.

Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.

Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.

  • Ett enkelt och prisvärt sätt att skydda såväl metriska som UNF-gängor.
  • Lätt att placera och ta bort.
  • Arbetstemperatur från min -60 C upp till max 135 C.
Material: TPE Färg: Blå Serienummer: SRF0010

Tappskydd

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

  • Det används för att skydda BSP- och UNF-gängor.
  • Utformad med en liten fläns.
  • Det ökar skyddet mot föroreningar och begränsar bortkastad tid vid upprepade operationer.
Material: Polyeten Färg: Naturfärgad Serienummer: SR1380

Koniska lock och pluggar – Standard

Koniska kåpor och pluggar av standardtyp har många användningsområden. Den koniska formen gör att flera olika innerdiametrar kan pluggas, och att flera olika ytterdiametrar kan täckas med kåpan.

De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Den okomplicerade utformningen, de bara trycks på plats, gör de här delarna med dubbel funktion lätta att få på plats och ta bort. I det omfattande sortimentet finns ett urval olika storlekar, från 2,9 mm till 345,0 mm.

  • Pluggens utformning gör att den passar flera olika inner- respektive ytterdiametrar.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och medicinska branscher.
Material: LDPE Färg: Röd, Blå, Svart, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1000, SR1111, SRF0020

Gängade pluggar med o-ring

Gängade pluggar med O-ring för BSP- och gasrörs-gängor har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning och överlägset läckageskydd för hydrauliska gängor. O-ringen ger utmärkt tätning och förhindrar därmed föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från öppningen.

De här pluggarna med O-ring lämpar sig för BSP- och gasrörsgängor. De kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand.

Vanligt förekommande i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon där vätskesäkra tätningar är avgörande för systemets integritet.

  • Har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning.
  • Kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand.
  • Används i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon.
Material: HDPE Färg: Gul, Röd Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-0Serienummer: SR1125, SR5760

Gängade pluggar med O-ring - Metriska gängor

Gängade pluggar med O-ring för metriska gängor har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning och överlägset läckageskydd för hydrauliska gängor. Ger utmärkt tätning och förhindrar därmed föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från öppningen.

Kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand. Metriska gängor kan fås med cylindrisk inner- och ytterdiameter med exakta millimetermått. Den fina konformen med metrisk konisk gänga medger bästa möjliga kraftöverföring.Ofta använd i sektorer som hydrauliska kopplingar, olja och gas, VVS samt fordon där vätskesäkra tätningar är avgörande för systemets integritet.

  • Håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.
  • Finns med metriska gängor, med cylindrisk inner- och ytterdiameter i exakt millimetermått.
  • Används i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon.
Material: HDPE Färg: Gul Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Series Code: SR1125

Gängade skyddslock

Gängade skyddslock är konstruerade för användning med BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben.

  • Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.
  • Skyddslocket håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar.
Material: LDPE, HDPE, Nylon Färg: Naturfärgad, Gul, Röd Serienummer: SR1018, SRF0015, SRF0014

Gängade skyddslock - Metriska gängor

Gängade skyddslock av polyeten används i fordons-, vattenkraft- och tillverkningsindustrin. Skyddar gängade komponenter från damm, fukt och skador. För metriska gängor. Vår serie finns i gult och rött och i många storlekar, för att passa dina behov.



Serienummer: SR1161, SR1018, SRF0015

Gängade skyddslock - UNF/JIC-gängor

Gängade skyddslock av polyeten används i fordons-, vattenkraft- och tillverkningsindustrin. Skyddar gängade komponenter från damm, fukt och skador. De passar för UNF/JIC-gängor. Vår serie finns i gult och rött och i många storlekar, för att passa dina behov. Du kanske också är intresserad av våra skyddskåpor med metriska gängor.



Serienummer: SR1018, SRF0015, SRF0014

Gängade pluggar

Gängade skyddspluggar avsedda för användning på BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och demontera på rör och slangar genom att helt enkelt vrida.

  • Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.
  • Skyddspluggen skyddar mot föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från hålet.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri.
Material: LDPE, PA Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SR1002, SR5757, SR1054

Gängade skyddspluggar - Metriska gängor

Gängade skyddspluggar - metriska gängor används vanligt inom hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri. De levereras med ett räfflat huvud som är enkelt att greppa och de har ett utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion. Finns för metriska, UNF- och NPT-gängor samt för metriska och BSP/Gasrörs-gängor.



Serienummer: SR1002

Gängade skyddspluggar - NPT-gängor

Gängade skyddspluggar – NPT-gängor används mycket inom hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri. De levereras med ett räfflat huvud som är enkelt att greppa och de har ett utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion. Finns för metriska, UNF- och NPT-gängor samt för metriska och BSP/Gasrörs-gängor.



Serienummer: SRK0083, SR5759

Gängade skyddspluggar - UNF-gängor

Gängade skyddspluggar – UNF-gängor används mycket inom hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri. De levereras med ett räfflat huvud som är enkelt att greppa och de har ett utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion. De passar för UNF-gängor.



Serienummer: SR1002, SR5762, SR1077, SRF0029

Gängade skyddspluggar - Bred fläns

Gängade skyddspluggar med bred fläns är tillverkade av nylon för att absorbera färg, och hålla mängden flagor till ett minimum för att undvika föroreningar vid demontering. Packningen av nitril tätar pluggen mot den anliggande ytan för en vattentät försegling.



Serienummer: SR5761

Gängad kåpa med packning

Gängade tätningslock är utformade för användning med BSP- och gasgängor och skyddar gängor och kopplingar från skador under produktion, lagring och transport. Har en invändig tätningsskiva av neoprengummi som begränsar vätskeläckage och minskar eventuell skjuvning. Används i hydrauliska och pneumatiska system.

  • Locket är försett med en invändig tätningsskiva av neoprengummi för att begränsa vätskeläckage, plus att den minskar potentiell skjuvning.
  • Det är enkelt att montera och demontera för hand, men sexkantshuvudet gör att pluggen kan monteras och demonteras med en skiftnyckel eller hylsnyckel med lågt moment.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri.
Material: HDPE Färg: Gul, Röd Serienummer: SR1126

Gängade tätningslock - Metriska gängor

Metriska gängade tätningslock av polyeten har en invändig gummitätning i neopren för att begränsa föroreningar från rester och inträngning av partiklar. De är lämpliga för att skydda metriska gängor. Även om åtdragning för hand rekommenderas, kan locket monteras och demonteras med hylsnyckel eller skiftnyckel vid ett lågt moment. Vi erbjuder ett antal storlekar för att passa dina behov

Series Code: SR1126

Gängade tätningslock - UNF-gängor

Gängade tätningslock för UNF av polyeten skyddar och begränsar vätskeläckage. De tål lösningsmedel och minskar potentiell skjuvning. En tätningsrondell i neopren begränsar vätskeläckaget. Det sexkantiga huvudet kan dras åt med en nyckel eller hylsnyckel med lågt moment, men åtdragning för hand rekommenderas. Vår serie finns i gult och rött. Du kanske också är intresserad av våra skyddskåpor och skyddspluggar med metriska gängor.

Series Code: SR1126

  • av 2