Meny Sök

Vi hittade 56 produkttyper för Grafik och trycksaker

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Grafik och trycksaker

Lista Rutnät

Fästclips - Förmonterade

Förmonterade fästclips håller skyltmaterial på plats. Olika klämmor i varje ände och en förbindelse gör att komponenterna kan hålla material med olika tjocklek i en mängd olika omgivningar.

Fästclips - Klämmor

Fästclips används tillsammans med andra skyltningskomponenter för att hålla fast skyltmaterial på kassadiskar. Standardklämmor, fjärilsklämmor och klämmor för korthållare är lämpliga för en mängd olika storlekar och tillämpningar.

Fästen för meddelanden, trådskena

Skyltfästen för trådskena används för att marknadsföra specialpriser och detaljerad information genom att hänga dem från trådstrukturer. Fästena påkallar uppmärksamhet för specifika produkter i butiksmiljöer för extra marknadsföring.

Fästen och kopplingar

Ett omfattande sortiment komponenter med fästelement och anslutningar för skyltningsvajer, kan användas med vajer- och affischhållare för fönsterskyltning med trycksaker, affischer och annan skyltning. De är utmärkta för användning i butik och vid POS-terminaler.

Komponenterna i detta sortiment är: kopplingar, krökkopplingar, kopplingar till väggfästen, fästen nertill och plattor för väggfäste. Varje komponent säljs separat.

  • Material: mässing
  • Ytbehandling: krompläterad

Hakar som skruvas in

Hakar som skruvas in är gängade i änden för styrka och snabb montering. De lätta men ändå starka krokarna är tillverkade av rostfritt stål och utformade för hållbarhet i korrosiva miljöer.

Hyllkantsfästen för meddelanden

Hyllkantsfästen visar specialpriser och detaljerad information genom att hänga ut från hyllkanten. Fästena påkallar uppmärksamhet för specifika produkter i butiksmiljöer för extra marknadsföring.

Hyllkantsremsor

Etikettlister fästs på hyllkanter för att visa priser, information och specialerbjudanden. Etikettlisterna främjar produktinformationens synlighet i butiksmiljöer och marknadsför varor på ett organiserat sätt.

Hyllklämmor

Hyllklämmor håller upp glasskivor med hjälp av en klämmande funktion. Två olika typer av klämmor finns i zinklegering. De skjuts på plats för att hålla fast paneler med en tjocklek på upp till 8 mm.

Hyllstöd - Hyllhållare

Hyllhållare skjuts enkelt på plats och fungerar som fäste för att stödja båda sidor av hyllan. Stöden är lämpliga för att hålla hyllor av spånplatta på plats.

Hyllstöd - O-ringar på cylinder

Cylindriska hyllstöd med O-ringar skjuts enkelt på plats och fungerar som fäste för att stödja båda sidor av hyllan. Stöden är lämpliga för glashyllor där O-ringen ger dämpning.

Hyllstöd - Solid cylinder

Solida cylindrar för att stöda hyllor skjuts enkelt på plats och fungerar som fäste för att stödja båda sidor av hyllan. Stöden är lämpliga för att hålla hyllor av glas på plats.

Hängande 3D-system för skyltning

System för hängande 3D-skyltning kan hängas från taket genom att använda en upphängningskrok i metall och en takklämma för att visa marknadsföringsmaterial och affischer. De här flyttbara skyltningssystemen består av en övre och en nedre uppsättning.

Kabelklämmor för skyltningar

En lodrätt monterad skyltklämma med vajer som används med vajer och affischhållare. För trycksaker i skyltfönster, affischer och annat skyltmaterial.

Finns i två typer, med olika användningssätt: stöd för sidopanel, hyllgrepp, stöd för överpanelen och stöd för två panelsidor. Alternativen för de två typerna passar med M5-skruvar.

  • Material: mässing
  • Ytbehandling: krompläterad

Kartongkrokar

Kartongkrokar trycks igenom en lätt skylt av kartong och hålls fast på baksidan av en spets. Den vita kroken är lämplig för att hänga skyltmaterial och smälter in i ljusa bakgrunder.

Kraftiga vingklämmor

Kraftiga vingklämmor håller fast lätta skyltar i kartong med ett stort urval fästen. Våra vingklämmor i plast används oftast för spjälade väggar, tråd, hålväggar och liknande bakgrund för skyltning.

Magnetiska takkrokar

Skyltmagneter sitter i ett hållbart vitt skal för att skapa en tilltalande hållare för skyltning eller marknadsföringsmaterial. Används tillsammans med självhäftande stålskivor för att skapa en magnetisk skyltning på alla typer av ytor.

Magnetplattor för skyltning

Magnetplattor för skyltning är magneter av neodym som har otroligt stark magnetism. De här runda magneterna kan användas för kapslingar av hög klass, monteras i förborrade hål eller limmas fast i tillämpningarna.

Ringmekanismer

Ringmekanismer är perfekta för att hålla ihop flera exemplar av trycksaker, hålla ihop varuprover eller skapa varuprovsböcker. De hållbara, mångsidiga ringmekanismerna snäpps ihop för att hålla ihop föremål.

Självhäftande takclips

Takkrokar finns med fyrkantig eller rektangulär bas och med öppna eller stängda krokar. Krokarna är perfekta för användning tillsammans med hängkrokar i affärsmiljöer där snygg skyltning krävs.

Skruvmonterade krokar

Skruvmonterade krokar monteras på vägg för användning som allmänna verktygskrokar. Det rostfria materialet är hållbart och ger en snygg yta i olika miljöer.

Skylt kit

Perfekt för att fästa "Till Salu"-skyltar. Satsen består av en krysskruv, en bricka och en mutter. Beställ varje del separat.

Skyltningskablar

Vi för till exempel stålvajer, en av våra många skyltningskomponenter, som hjälper till att hålla fönsterskyltningen på plats. Vajern ska användas för fickor och klämmor i skyltningen.

Finns i olika tjocklekar och längder.

  • Material: stål
  • Färg: Natur

Skyltställ

Skyltställ finns med eller utan självhäftande bas för att hålla tryckmaterial för marknadsföring eller andra typer av skyltning på plats. Det genomskinliga materialet är hållbart och stör inte skyltningen.

Spiralclips för hyllkant

Spiralclips lyfter fram specialpriser och detaljerad information genom att de fästs på hyllor. I sortimentet finns olika monteringsalternativ, t.ex. med självhäftande remsa på framsidan där man lätt kan fästa reklamerbjudande.

T-snabbgrepp

Displayklämmor har invändiga tänder för att hålla tryckmaterial på plats för marknadsföring och andra typer av skyltning. Det flexibla materialet har kapacitet att hålla olika tjocklekar av tryckt material.

  • av 3