För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(28 Produktserier)
Regelspärrar med handtag - Justerbara, används till exempel för elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.
Justerbara snabbspännare passar för en mängd olika användningsområden, inklusive behållare, förpackningar och maskiner för industriell rengöring. Tack vare att hållaren sitter med skruv kan greppomfånget justeras. Finns i olika material för att passa i tillämpningsmiljön, och det finns ett urval med eller utan hänglåsfunktion för olika krav på säkerhet.
Serienummer: SR5028
Justerbara glidfötter som kan lutas tillverkade av svart polypropen (PP) som har en ljus förzinkad stålkula och dubb. Dessa glidfötter som kan lutas är idealiska för vinklad applicering, och de kan justeras för användning på ojämna golvytor.
Lämpliga för användning tillsammans med gängade insatser.
Glidfötter med justerbar, slät bas.
Vvs klaffgångjärn är kraftiga, fritt svängande gångjärn som är speciellt utformade för stora och planpassande dörrar. De erbjuder exceptionell korrosionsbeständighet och långsiktig hållbarhet, även i miljöer med hög fuktighet och extrema temperaturer.
Deras enkla men effektiva design säkerställer en smidig drift, samtidigt som den minimerar slitage på anslutna komponenter.
Det används på åtkomstpaneler, kanalsystem och utrustningsdörrar, vilket möjliggör enkel öppning och st stängning samtidigt som den strukturella integriteten bibehålls.
Infällda kompressionslås finns med antingen 0-24 mm eller 24-26 mm ställbart grepp. De levereras antingen med lika låsning (5333), olika låsning eller utan lås och är försedda med 2 nycklar per lås. De är lämpliga för en paneltjocklek på upp till 2 mm och består av en estetiskt tilltalande infälld handtagsdesign.
Serienummer: SR5090
Justerbara nivåfötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant.
Finns i 2 varianter. Spänns fast mot en panel med hjälp av ett tryckmonterat fäste som monteras på en 3 mm panel. Variant 1 har ett rotationsfritt fäste för att hålla bandet på plats och förhindra rörelse.
Justerbara, vinklingsbara, bultmonterade fötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.
Justerbara nivåfötter med bultfäste och svängplatta i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.
Serienummer: SR1569
Justerbara bultmonterade fötter med stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.
Justerbara, vinklingsbara, bultmonterade fötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.
Justerbara fötter - Standard/icke-ledade med en stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.
Serienummer: SR5439
Dessa förkromade justerbara fötter är en prisvärd lösning för mindre krävande tillämpningar på något ojämna ytor, t.ex. kontorsmöbler, hyllor, skyltningar, snickerier och små maskiner. De är tillverkade av förkromad svart polyeten (PE).
Serienummer: SR5442 ,SR5701
These Adjustable Cable Clamps are used in various applications to organise and secure cables. They keep wires in place, keeping them from tangling, being damaged, or posing a threat.
They are long-lasting and resistant to wear and tear, as well as reducing cable stress. Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.
Most do not come with an adhesive backing; however, they can be purchased separately if needed. Commonly used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.
Kompressionslås med ställbart låsområde som har ett brett greppområde med justerbara skruvar. Låset ger bra kompression och finns i ett urval av förinställda kompressionsalternativ inklusive 4 mm och 6 mm, för förbättrad ljudisolering. Låset har ljuddämpande egenskaper och erbjuder bättre tätning under vibrations- och stötförhållanden.
Används i tillämpningar där miljöfaktorer såsom temperaturvariationer eller packningsslitage kan påverka tätningens effektivitet. Resistent mot temperaturer mellan -50C upp till +80 C. Vanligt förekommande inom industrier som industriella kapslingar.
Sortimentet har spärrar med kvartsvarvs kamdrift och ett urval av låsnings- och icke-låsande alternativ.
Justerbara maskinfötter är en prisvärd lösning för enklare tillämpningar. De justerbara fötterna kan användas på kontorsmöbler, hyllor, butiksmontrar, kabinett och små maskiner.
Kabelgenomföringar med dragavlastning bidrar till att skydda elektronikprodukter genom att absorbera drag-, tryck- och vridkrafter som kan utövas på en böjlig strömsladd. Bussningen ger ett säkert skydd av ledningar och kablar vid ingången.
Bussningarna utgör också en säker förankring och bidrar till att isolera montaget. De passar för runda och platta kablar och för montering i runda runda hål, rotationshämmande.
Snabb och enkel montering. Sätt bara bussningen på kabeln och tryck samman bussningens ändar med ett installationsverktyg (säljs separat), och tryck den i hålet.
Spärrklämmor håller bunten på plats. Justerbar för ett stort antal buntdiametrar. Trots att bunten låses in går klämman att öppna vid omförläggning. Bra för tillämpningar med stora vibrationer. När klämman har stängts går den inte att öppna igen förrän man lossar på fliken. Finns i antingen UL94 V-2 eller UL94 V-0 material
Böjliga stålklämmor med vinylbeläggning, en säker kabelmontering för snabb kabelhantering. För montering av elektronisk utrustning.
Serienummer: SR2150
Ställbara kompressionslås med vinghandtag används för skåp som kräver bättre tätning vid vibrationsförhållanden. Sortimentet finns med ett urval av ytbehandlingar och finns både som låsbara och icke låsbara varianter.
Dessa industriella ledade fötter har en gängad tapp av rostfritt stål 304 fästad mot en bas av svart polyamid (PA), ger max 30 vridning. Perfekt för användning i livsmedelsindustrin och catering.
Regellås med kompression, med T-handtag. Tack vare den roterande spärren ger de säkrad åtkomst till paneler och dörrar.
Regeln säkras genom att man kopplar fast ramen eller hållaren på baksidan. De här spärrarna är av standardtyp. Utmärkta för skåp som kräver bättre tätning vid vibrationer.
Vår serie standardmaskinfötter med zinkpläterad tapp och bas av polyamid (PA), är avsedda att bära upp maskiner, elektronikställ och transportband. Fötterna kan vinklas i max 20 grader och finns med eller utan bulthål. Halkfria dynor kan köpas till separat när extra friktion behövs.
Serienummer: SR1545
Vårt premiumsortiment maskinfötter är avsedda för tillämpningar där monteringsfötter av hög kvalitet krävs, inklusive ställningar för maskiner och elektronik. De har tapp antingen av rostfritt stål eller milt stål, fästade mot en bas av antingen polyamid (PA) eller rostfritt stål. Serien finns också med eller utan bulthål.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta