För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(31 Produktserier)
Regelspärrar med handtag - Justerbara, används till exempel för elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.
Dessa fjäderbelastade draghandtag används för att styra när handtaget återgår i ursprungligt läge. Tack vare fjädringen kan handtaget stanna rörelsen eller återgå till ursprungligt läge. Särskilt lämpade för drag och lyft. Finns i olika modeller och material för att passa diverse tillämpningar.
Flänsmonterade draghandtag med gångjärn i metall är kraftiga, fjädrande handtag som ligger platt när de inte används. Handtaget är tillverkat av glasfylld nylon och den fjädrande utformningen gör att handtaget återgår till det platta läget automatiskt.
Justerbara glidfötter som kan lutas tillverkade av svart polypropen (PP) som har en ljus förzinkad stålkula och dubb. Dessa glidfötter som kan lutas är idealiska för vinklad applicering, och de kan justeras för användning på ojämna golvytor.
Lämpliga för användning tillsammans med gängade insatser.
Glidfötter med justerbar, slät bas.
VVS-gångjärn är tunga, tullfria svängbara gångjärn, idealiska för stora dörrar som passar tätt. De är lämpliga för luftkonditioneringsenheter, elpaneler och maskinpaneler. Denna serie erbjuder ett urval av design och material för att passa både estetiskt utseende, miljö och applikationskrav. Kunder som köper den här produkten kan också vara intresserade av vårt utbud av tätningspackningar.
Infällda kompressionslås finns med antingen 0-24 mm eller 24-26 mm ställbart grepp. De levereras antingen med lika låsning (5333), olika låsning eller utan lås och är försedda med 2 nycklar per lås. De är lämpliga för en paneltjocklek på upp till 2 mm och består av en estetiskt tilltalande infälld handtagsdesign.
Justerbara nivåfötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant.
Justerbara snabbspännare passar för en mängd olika användningsområden, inklusive behållare, förpackningar och maskiner för industriell rengöring. Tack vare att hållaren sitter med skruv kan greppomfånget justeras. Finns i olika material för att passa i tillämpningsmiljön, och det finns ett urval med eller utan hänglåsfunktion för olika krav på säkerhet.
Finns i 2 varianter. Spänns fast mot en panel med hjälp av ett tryckmonterat fäste som monteras på en 3 mm panel. Variant 1 har ett rotationsfritt fäste för att hålla bandet på plats och förhindra rörelse.
Justerbara, vinklingsbara, bultmonterade fötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.
Justerbara nivåfötter med bultfäste och svängplatta i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.
Justerbara bultmonterade fötter med stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.
Justerbara, vinklingsbara, bultmonterade fötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.
Justerbara fötter - Standard/icke-ledade med en stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.
Dessa förkromade justerbara fötter är en prisvärd lösning för mindre krävande tillämpningar på något ojämna ytor, t.ex. kontorsmöbler, hyllor, skyltningar, snickerier och små maskiner. De är tillverkade av förkromad svart polyeten (PE).
Justerbara gångjärn med vridmoment arbetar med en justering av vridmomentet med hjälp av en skruv. De används för att hålla dörrar och paneler i ett visst läge. Justerskruven är tillverkad av rostfritt stål. Det medelstora gångjärnet är lämpligt för M4-fästen och det stora gångjärnet är lämpligt för M6-fästen, ingår inte
Justerbara klämmor trycks in i en panel och passar då för en mängd kabelstorlekar.
Justerbara maskinfötter är en prisvärd lösning för enklare tillämpningar. De justerbara fötterna kan användas på kontorsmöbler, hyllor, butiksmontrar, kabinett och små maskiner.
Dragreglar med sekundärlås har en extra låsknapp för att förhindra oavsiktligt öppnande och tillför säkerhet för tillämpningar som är utsatta för vibrationer. De passar fästelement M4 och levereras med hållaren. Olika material passande för olika miljöer.
Spärrklämmor håller bunten på plats. Justerbar för ett stort antal buntdiametrar. Trots att bunten låses in går klämman att öppna vid omförläggning. Bra för tillämpningar med stora vibrationer. När klämman har stängts går den inte att öppna igen förrän man lossar på fliken. Finns i antingen UL94 V-2 eller UL94 V-0 material
Böjliga stålklämmor med vinylbeläggning, en säker kabelmontering för snabb kabelhantering. För montering av elektronisk utrustning.
Ställbara kompressionslås med vinghandtag används för skåp som kräver bättre tätning vid vibrationsförhållanden. Sortimentet finns med ett urval av ytbehandlingar och finns både som låsbara och icke låsbara varianter.
Det ställbara kompressionslåset är IP65-klassat och tillverkat av krom eller av pressgjuten zink med svart pulverlackering. Det har 6 mm kompression och det finns 3 olika typer av reglar: platt, förskjuten eller djup. Regeln kan användas framåt eller bakåt och ger god kompression och ljudisolering. Finns med två hålbilder för 20,2 mm x 22,2 mm och 19,2 mm x 22,2 mm
Dessa industriella ledade fötter har en gängad tapp av rostfritt stål 304 fästad mot en bas av svart polyamid (PA), ger max 30 vridning. Perfekt för användning i livsmedelsindustrin och catering.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta