Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Justerbar Stål Fjäderbelastade spärrstift

 (21 Produktserier)

Lista Rutnät

Blindregelspärrar - Justerbara

Regelspärrar med handtag - Justerbara, används till exempel för elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.

Fjäderbelastade spärrstift - Kula med motsvarande fördjupning

Dessa fjädrande spärrstift med kula och motsvarande fördjupning används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. De består av tre delar: en gängad stomme, en rostfri kula och en fjädringsmekanism. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.

Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras för att passa enskilda behov. Samtidigt som den rostfria kulan väljs för sin enastående korrosionsresistens, säkerställer den spärrens livslängd och tillförlitlighet, till och med under tuffa förhållanden. Dessutom ger kulan av rostfritt stål jämn gång och eliminerar friktion och slitage.

Lätt att montera och använda, utformad för att hantera stora påfrestningar och högt tryck. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Klarar temperaturer upp till 250 C. De här spärrstiften är, tack vare sin hållbarhet och mångsidighet, vanligt förekommande i olika branscher, däribland medicin, optik, ortopedi, maskin- och armaturdesign, belysningsutrustning och elektroniska komponenter.

  • Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras för att passa enskilda behov.
  • Kulan av rostfritt stål ger jämn gång och eliminerar friktion och slitage.
  • Tål temperaturer upp till 250 C.
Material: Rostfritt stål, Svart stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

Fjäderbelastade spärrstift - Sprint - Insexhylsa

Dessa fjädrande spärrstift med sprint och sexkantsspår används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. Har tre delar: en gängad stomme, en stiftände och en fjädrande del. Har sexkantsspår. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.

Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras för att passa enskilda behov. Spärrstiftet kan snabbt dras ut eller dras tillbaka för hand vilket underlättar snabba justeringar eller ändrat läge.

Sexkantshylsan underlättar att arbeta med spärrstiftet med en sexkantsnyckel. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Om stiftet är av termoplast kan det klara temperaturer från -30 C till +50 C, men om det är av rostfritt stål klarar det temperaturer på upp till 250 C. De här spärrstiften är, tack vare sin hållbarhet och mångsidighet, vanligt förekommande i olika branscher, däribland medicin, optik, ortopedi, maskin- och armaturdesign, belysningsutrustning och elektroniska komponenter.

  • Har tre delar: en gängad stomme, en stiftände och en fjädrande del. Har sexkantsspår.
  • Klarar temperaturer från -30 C till +50 C, men om ditt stift är av rostfritt stål klarar det temperaturer på upp till 250 C.
  • Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras.
Material: Rostfritt stål, Stål, Svart stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

Fjäderbelastade spärrstift - Sprint - Skårat

Dessa fjäderbelastade spärrstift – Tapp – Med skåra används för att positionera, indexera, anlägga tryck, lyfta av och låsa. De består av tre delar: en gängad stomme body, ett spärrstift och en fjädrande mekanism. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.

Används ofta för exakt inriktning och säker positionering av komponenter. Utsträckning respektive indragning av spärrstiftet kan låsa respektive frigöra en komponent. Säkerställer exakt inriktning och förhindra oavsiktliga rörelser. När spärrstiftet är utsträckt låses det på plats och förhindrar att komponenten oavsiktligen rör sig eller lossnar.

Lätt att montera och använda, utformad för att hantera stora påfrestningar och högt tryck. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Spärrstiftet kan lätt dras ut eller dras tillbaka för hand vilket underlättar snabba justeringar eller ändrat läge. Klarar temperaturer upp till 250 ºC och är vanligt förekommande i industrisektorer som maskin- och armaturdesign, elektronik, medicinsk utrustning och belysningsutrustning

  • Utsträckning respektive indragning av spärrstiftet kan låsa respektive frigöra en komponent. Säkerställer exakt inriktning och förhindra oavsiktliga rörelser.
  • Lätt att montera och använda, utformad för att hantera stora påfrestningar och högt tryck.
  • Tål temperaturer upp till 250 C.
Material: Rostfritt stål, Svart stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

Glidfötter - justerbar lutning

Justerbara glidfötter som kan lutas tillverkade av svart polypropen (PP) som har en ljus förzinkad stålkula och dubb. Dessa glidfötter som kan lutas är idealiska för vinklad applicering, och de kan justeras för användning på ojämna golvytor.

Lämpliga för användning tillsammans med gängade insatser.

  • Gängstorlekar omfattar: M6, M8 och M10.

Glidfötter - justerbar/slät bas

Glidfötter med justerbar, slät bas.

Infällda kompressionslås

Infällda kompressionslås finns med antingen 0-24 mm eller 24-26 mm ställbart grepp. De levereras antingen med lika låsning (5333), olika låsning eller utan lås och är försedda med 2 nycklar per lås. De är lämpliga för en paneltjocklek på upp till 2 mm och består av en estetiskt tilltalande infälld handtagsdesign.

Serienummer: SR5090

Justerbar - nivåfötter

Justerbara nivåfötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant.

Justerbara bultmonterade fötter - Bas i plast, kan vinklas

Justerbara, vinklingsbara, bultmonterade fötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.

Justerbara bultmonterade fötter - Bultmontering/vridbar bas/plast

Justerbara nivåfötter med bultfäste och svängplatta i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.

Serienummer: SR1569

Justerbara bultmonterade fötter - Styv bas i plast

Justerbara bultmonterade fötter med stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.

Justerbara fötter - Icke-ledade

Justerbara, vinklingsbara, bultmonterade fötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.

Justerbara fötter - Standard/Icke-ledade

Justerbara fötter - Standard/icke-ledade med en stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.

Serienummer: SR5439

Justerbara fötter - förkromad kåpa

Dessa förkromade justerbara fötter är en prisvärd lösning för mindre krävande tillämpningar på något ojämna ytor, t.ex. kontorsmöbler, hyllor, skyltningar, snickerier och små maskiner. De är tillverkade av förkromad svart polyeten (PE).

Serienummer: SR5442

Justerbara maskinfötter

Justerbara maskinfötter är en prisvärd lösning för enklare tillämpningar. De justerbara fötterna kan användas på kontorsmöbler, hyllor, butiksmontrar, kabinett och små maskiner.

Kabelklämmor av böjligt stål

Böjliga stålklämmor med vinylbeläggning, en säker kabelmontering för snabb kabelhantering. För montering av elektronisk utrustning.

Serienummer: SR2150

Ledade fötter för industriellt bruk - rostfritt stål

Dessa industriella ledade fötter har en gängad tapp av rostfritt stål 304 fästad mot en bas av svart polyamid (PA), ger max 30 vridning. Perfekt för användning i livsmedelsindustrin och catering.

Maskinfötter - Standard

Vår serie standardmaskinfötter med zinkpläterad tapp och bas av polyamid (PA), är avsedda att bära upp maskiner, elektronikställ och transportband. Fötterna kan vinklas i max 20 grader och finns med eller utan bulthål. Halkfria dynor kan köpas till separat när extra friktion behövs.

Serienummer: SR1545

Maskinfötter - toppklass

Vårt premiumsortiment maskinfötter är avsedda för tillämpningar där monteringsfötter av hög kvalitet krävs, inklusive ställningar för maskiner och elektronik. De har tapp antingen av rostfritt stål eller milt stål, fästade mot en bas av antingen polyamid (PA) eller rostfritt stål. Serien finns också med eller utan bulthål.

Nivåfötter - bultmontering/låg profil

Justerbara bultmonterade fötter med bas i metall som går att vinkla är en hållbar lösning för montering på maskiner och transportband. Fötterna är ledade och har en bult som är tillverkad för noggrannhet och gängstyrka.

Ställbara T-handtag med kompression

Ställbara T-handtag med kompression används för skåp som kräver bättre tätning vid vibrationsförhållanden. De finns i låsbara och icke låsbara varianter.