Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Låsande Tryckmontering Dowty-bricka

 (144 Produktserier)

Lista Rutnät

Avfasade kantskydd och pluggar för rör

Våra avfasade skydd är designade för användning tillsammans med ett stort sortiment av rör. De avfasade skydden i kombination med rörpluggar i tillhörande storlekar ger optimalt skydd och rörförslutning. De avfasade skydden i stål håller rörpluggen på plats vid hantering, transport och förvaring. Det avfasade skyddet monteras enkelt genom att trycka fast det på röränden och hamra igen klämsystemet. Rörpluggen har ett djup på minst 100 mm för att kunna ta emot en krankrok. Finns med korrosionshämmare för att skydda insidan av röret från fuktskador. Vi rekommenderar att du kontaktar vårt kontor för att välja ett klämsystem som passar dina behov.



Serienummer: SR1360

Banjokopplingspluggar

Våra banjokopplingspluggar som finns i naturfärgad LDPE är perfekta för att förhindra inträngande smuts och fukt. Passar banjokopplingar DIN 7642 B/E. Finns med skyddslock, med eller utan dragtunga.



Serienummer: SR1016

Blindpluggar

Blindpluggar används inom plåtindustrin som ett skydd mot vassa kanter och de är perfekta för att försluta håligheter i paneler. De ger en ren yta och en snabb lösning. De finns i ett stort sortiment för att passa olika håldiametrar och paneltjocklekar.



Serienummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Blindpluggar med snäppfäste

Blindpluggar används inom plåtindustrin som ett skydd mot vassa kanter och de är perfekta för att försluta håligheter i paneler. De ger en ren yta och en snabb lösning. De finns i ett stort sortiment för att passa olika håldiametrar och paneltjocklekar.



Serienummer: SR1760

Brickpluggar till slang

Dessa brickpluggar av LDPE eller TPR till slang används på slang- och rörändar för att förhindra att de glider över kopplingarna. Vi erbjuder också alternativ i gult och svart och har ett antal storlekar för att passa dina behov.



Serienummer: SR5758

Bultskydd

Bultskydden ger skydd i byggnadsställningar. Utformningen gör att de kan fästas stadigt på alla exponerade klämbultar i byggnadsställningarna.

Skyddet som dessa lock ger bidrar till att förhindra väderpåverkan samt skador på bultarna på grund av arbetet som pågår runt dem och skyddar även arbetarna från att skadas. Det hårda materialet som används vid tillverkningen innebär mycket god passning och hållbarhet, oavsett var de placeras.

Tillverkade i storlekar enligt industristandard för att lätt kunna passas in och användas. Därför finns det inga krav på måtten hos dina byggnadsställningsbultar. De finns med 13 mm innerdiameter som är gradvist räfflad vilket bidrar till att locket sitter ordentligt på plats.

  • Material: Lågdensitetspolyeten
  • Färg: Gul




Serienummer: SR1048

DKO-pluggar som lossas med sidoflik

Gula komprimeringspluggar av LDPE är särskilt utformade för att skydda DKO-kompressionsfästen (24 nippel med O-ring) från skador och föroreningar under transport, förvaring och hantering. De flexibla fenorna ger en stadig och säker passning i den roterande DKO-muttern och dragtungorna i sidan gör dem enkla att demontera.



Serienummer: SR1121

Draghandtag - Bågformiga, plast

Bågformiga draghandtag har låg vikt och ger en mer elegant ergonomisk finish. Kan monteras på framsidan eller baksidan.

Dragpluggar för maskering

Maskerande dragpluggar är perfekta för att maskera gängade och ogängade genomföringshål. Dragtungan gör dem enkla att sätta i ett hål och är även smidig när delen ska tas bort om hålpassningen är mycket tät. Materialet är flexibelt för att tillåta vissa variationer i storleken på det som ska maskeras.



Serienummer: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Enkelt avdragbara maskeringslock

Lätt avtagbara maskeringskåpor är perfekt skydd för till exempel stav- rör- och slangändar under tillverkningen. Typiska användningsområden: anodisering, blästring, pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningsarbeten.

I sortimentet finns många olika varianter, inkl. en sådana med fläns och invändig tätning som ger säker passning, eller alternativ med en ergonomisk dragtunga för enkel borttagning.

De här kåporna är lätta att placera. För att säkerställa bästa möjliga passning, ska innerdiametern vara cirka 10 procent mindre än ytterdiametern på den del som ska maskeras.

I vårt sortiment finns alternativ i olika material som har diverse positiva egenskaper. Silikon är ett utmärkt maskeringsmaterial med mycket god beständighet mot temperaturer och kemikalier. EPDM är ett mer ekonomiskt material med lägre värmebeständighet. Både silikon- och EPDM-varianterna kan användas flera gånger. Mjuk PVC är mer ekonomiskt och är också kemikaliebeständigt, är mindre värmebeständigt och avsett för engångsbruk.

  • Material: Silikongummi 600F (316C) EPDM 425F (218C) och mjuk polyvinylkloride (PVC) 425F (218C)
  • Färger: ofärgad, svart och gul
  • Hårdhet: Durometer (Shore A) 55 + 5 och 85 +/–2




Serienummer: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066

Ezepluggar

Vår patenterade utformning av Ezeplugg låser enkelt pluggen på plats med en tryckning. Pluggarna i LDPE är utformade med en stark och flexibel dragtunga i mitten eller på sidan för effektiv demontering och finns i 25 populära gängstorlekar.



Serienummer: SR1055

Flexibelt rörlock

Våra flexibla rörlock innehåller en stor mängd större storlekar. Det flexibla PE-materialet gör dem lättare att trä på rören.



Serienummer: SR1388

Flexibla vinylkåpor med dragtunga – För höga temperaturer

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Böjliga högtemperaturlock med dragtunga, passar på och kan tas bort från gängade och släta tillämpningar.

  • Unik utformning som innebär att varje lock passar många olika diametrar.
  • Lätt att montera och ta bort.
Material: Böjlig PVC Färg: Gul Series Code: SR1072

Flexibla ändskydd - Olje- och fettåliga

Olje- och fettåliga flexibla ändskydd tillverkade av vinyl som ger god flexibilitet för att skydda gängade och icke-gängade ändar, och är mycket motståndskraftiga mot skjuvning. Grön och svart PVC kan användas i tillämpningar med olja och fett.Utformade med en hängande flik för att fungera tillsammans med stödhakar.



Serienummer: SR1020

Flexibla ändskydd - Standard

Våra böjliga ändskydd för höga temperaturer finns i olika storlekar och passar metriska gängor samt BSP- och UNF-gängor. Ändskydden är hållbara och det perfekta valet för många användningsområden. Deras tilltalande yttre gör att de passar särskilt väl för färdiga tillämpningar.

Av böjlig gul PVC (90 shore), som klarar arbetstemperaturer på upp till 210 C. Dessa extremt tänjbara skydd har utmärkt beständighet mot kemikalier och är ett prisvärt alternativ för engångsbruk. Typiska användningsområden: pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningsarbeten. Specialsammansatt PVC, påverkas inte av väder och vind, oxidering, oljor eller fukt.

  • Kan tänjas ut upp till att bli upp till 15 % större än tillverkningsdiametern
  • Glansig finish av hög kvalitet.


Series Code: SR1044

Flexibla ändskydd - Syrabeständiga

Flexibla ändkåpor är tillverkade av ett flexibelt material som kan tänjas ut över större diametrar för tät passning. De skyddar gängor och ogängade ändar.

Kåpan har en hänganordning för att kunna användas med trådkrokar. Den utgör en idealisk lösning för maskering vid låga temperaturer.

Kåporna har också fördelen av att vara syrabeständiga.

  • Kan tänjas för att passa större diametrar ordentligt.
  • Skyddar gängor och ogängade spetsar.
  • Har en hänganordning avsedd för trådkrokar.
Material: TPEFärg: SvartMaterialets flamsäkerhetsklass: Series Code: SR1021

Flexibla ändskydd med snodd

Dessa böjliga ändskydd med snodd passar för ett stort antal tillämpningar, från kablar till kapslingar och lock. Länkningen av elastomer är utformad för att hålla ihop och säkra två separata komponenter. Delen kan sträckas upp till 3 gånger sin nominella längd tack vare det flexibla EPDM-materialet.



Serienummer: SR2000

Flexipluggar

Våra flexibla PVC-pluggar motstår splittring och rivning och är perfekta för att plugga gängade och släta hål. De ger ett utmärkt skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion vid förvaring och transport. Sortimentet är lämpligt för metriska och UNF-gängstorlekar.

Series Code: SR1070

Flänsade tappskyddslock

Tappskyddslock av lågdensitetspolyeten med fenor används för att skydda en stor mängd olika pinnbultar. De inbyggda fenorna ger bra grepp och är flexibla så att en och samma del ska kunna användas till flera olika diametrar. Serien finns med ett grepp för att förenkla demontering, samt även utan grepp. Vi erbjuder alternativen naturfärgad LDPE och gult.



Serienummer: SR1056

Flänsskydd

Flänsskydd är perfekta för att skydda invändigt belagda flänsar och skyddar flänsen hela vägen runt. De är utformade för att passa alla typer av flänsytor.

De är flexibla och hållbara och den mångsidiga designen gör dem lämpliga för att skydda bulthål. De är lätta att få på plats. I sortimentet finns doppgjutna alternativ.

Täcker ANSI 16.5, DIN 2631-2635 och BS4504

  • Material: flexibel polyeten (PE)
  • Färg: gul




Serienummer: SR1353

Flänsskydd - Insats

Ytskydd som skyddar flänsar från smuts, fukt, målarfärg och sandblästring.

Den koniska designen gör att de fäster ordentligt mot kragen på rörapplikationen utan fästelement. Tillverkade av slitstarkt material och passar för DIN- och ANSI-flänsar.

  • Material: polyeten
  • Färg: gul




Serienummer: SR1354

Flänsskydd för hela ytan, med tappar

Flänsskydd med tappar täcker helt och hållet och skyddar borrhål i högtryckstillämpningar. Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål och åstadkommer absolut passform.

Tillverkade av ett kostnadseffektivt material med god beständighet mot kemikalier. I sortimentet finns alternativ som skyddar för SAE Code 61 (3000–5000 PSI) och SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Täcker helt och hållet och skyddar högtryckstillämpningar.
  • Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål och åstadkommer absolut passform.
  • Tillverkade av ett kostnadseffektivt material med god beständighet mot kemikalier.
Material: LLDPE, Polyeten, LDPE, PP Färg: Röd, Blå, Svart, Gul Series Code: SRCPFL, SR1355, SRL0000, SR1076

Flänsskydd för hela ytan, tryckfäste

Flänsskydd för hela ytan, enkel tryckfästning. Modellen har också böjliga fenor som säkerställer tät passning i borrhålet, varje gång.

För det här flänsskyddet behövs inga fästelement. Förenligt med ANSI B16.5 flänsar klass 150, DIN2627 till 2638 och BS5504.

  • Material: polyeten (PE) och lågdensitetspolyeten (LDPE)
  • Färg: Gul




Serienummer: SR1365

Flänsskydd med bulthål -

Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.

These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.

The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).

Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flänsskyddsskivor är lätta att placera. De fästs helt enkelt med buntband, och vid behov, andra fästelement som t.ex. fästplugg, stift och brickor.

  • De här skyddande skivorna ger prisvärt heltäckande skydd av flänsarnas exponerade tärningsyta.
  • De är särskilt utformade med många hål för att matcha flänsarnas bulthålsdiameter och bultarnas placering.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Färg: Svart Series Code: SR1172

Fyrkantiga insatser och glidfötter

Kvadratiska insatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på kvadratiska rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.

Utformade för att ge tätt passande anslutning på olika rörformiga produkter. En del av utbudet bidrar till att förhindra skador på golv eller andra ytor, samt till att skydda rör från yttre påverkan.

De finns i olika varianter och modeller: kvadratiska räfflade insatser av standardtyp, kvadratiska insatser med låg vikt och kvadratiska metallinsatser. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.

  • Efterbehandlingsprodukt används för kvadratiska rörformade produkter.
  • Idealiska för möbler och industriell utrustning.
  • Hjälper till att förhindra skador på golv och skydda röret från yttre element.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, TPR Färg: Silver, Svart, Vit, Mellangrå, Blå, Röd, Gul, Brun, Grön, Mörkgrå, Grå Series Code: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

  • av 6