Menü Arama

Afiş Askıları

Stokta

Banner hangers are used to hang banners securely on shelves. It is magnetic, and the hanger arm can be adjusted to customised angles. Thanks to their adjustable arm, these hangers can be used to hang banners or other large signage.

It has hooks that can be moved along the hanger to accommodate printed display materials.

  • Material: Stainless Steel
  • Colour: Silver and Natural.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
1 sonuç.
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
45432 Stokta
Afiş Askısı Mıknatıslı A4 Portre

492779


Stok Seviyeleri
45432 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Özel Açılara Ayarlanabilir
  • Banner Yönelimi
    Portrait
  • Montaj Yöntemi
    Mıknatıslı
  • Price per piece incl VAT
    107.9107 TRY
  • GTIP Numarası
    7616991099