Menü Arama

Altıgen Başlı Kapak Vidaları - Metal

Stokta

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of metal to provide strength, hardness, corrosion resistance, and temperature resistance.

It is used to secure metal parts that must withstand heavy loads, vibrations, or other stresses. Used in various applications, including machinery construction, electrical equipment and automotive.

  • Material: SS, MS
  • Colour: Natural
  • DIN Rated

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
20 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Satın Al
17820 Stokta
M5
10.0 mm
91413 Stokta
M6
20.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
25.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
12.0 mm
197239 Stokta
M3
6.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
16.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
12.0 mm
988 Stokta
M4
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
16.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
20.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
40.0 mm
38000 Stokta
M5
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
16.0 mm
496 Stokta
M4
10.0 mm
9500 Stokta
M3
8.0 mm
4 Stokta
M4
6.0 mm
Altıgen Başlı Kapak Vidası M5 10.0 mm MS Natural

079051040952


Stok Seviyeleri
17820 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 20.0 mm MS Natural

079062040952


Stok Seviyeleri
91413 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M3 25.0 mm MS Natural

079032540952


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M4 12.0 mm MS Natural

079041240952


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M3 6.0 mm MS Natural

079030640952


Stok Seviyeleri
197239 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M5 30.0 mm SS Natural

079063040952


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M4 16.0 mm MS Natural

079041640952


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M5 30.0 mm MS Natural

079053040952


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M3 12.0 mm MS Natural

079031240952


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M4 40.0 mm MS Natural

079044040952


Stok Seviyeleri
988 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 16.0 mm MS Natural

079061640952


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M5 40.0 mm SS Natural

079054041553


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M4 8.0 mm MS Natural

079040840952


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M4 20.0 mm MS Natural

079042040952


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M5 40.0 mm MS Natural

079054040952


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M5 50.0 mm MS Natural

079065040952


Stok Seviyeleri
38000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M3 16.0 mm MS Natural

079031640952


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M4 10.0 mm MS Natural

079041040952


Stok Seviyeleri
496 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M3 8.0 mm MS Natural

079030840952


Stok Seviyeleri
9500 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M4 6.0 mm MS Natural

079040640952


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk