Menü Arama

Altıgen Dişsiz Ara Parçaları

Stokta

These are female standoffs that have a through hole. A self-tapping screw is used to thread the plastic which gives it a strong hold. Available for several different screw sizes in many spacer lengths.

Series Code :SR2791

Seri Kodu: SR2791

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
94 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yassılar Arası Mesafe Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
3000 Stokta
4.8 mm
#4
76.2 mm
28500 Stokta
6.4 mm
#4
44.5 mm
38000 Stokta
4.8 mm
#4
31.8 mm
2990 Stokta
4.8 mm
#4
19.1 mm
280000 Stokta
6.4 mm
#4
15.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
76.2 mm
68600 Stokta
9.5 mm
#8
31.8 mm
27000 Stokta
6.4 mm
#6
50.8 mm
1332 Stokta
4.8 mm
#4
22.2 mm
5000 Stokta
6.4 mm
#4
22.2 mm
218664 Stokta
4.8 mm
#4
38.1 mm
133000 Stokta
9.5 mm
25.4 mm
34000 Stokta
6.4 mm
#6
9.5 mm
4500 Stokta
4.8 mm
9.5 mm
2360 Stokta
4.8 mm
#4
25.4 mm
3540 Stokta
4.8 mm
#4
12.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
#4
12.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
#2
14.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
#4
14.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
M4
15.0 mm
  • / 5
#4 Dişi-Dişi İzolatörler 76.2 mm (L)

HS-4-24


Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #4 44.5 mm CPVC

HS-6-14


Stok Seviyeleri
28500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
#4 Dişi-Dişi İzolatörler 31.8 mm (L)

HS-4-10


Stok Seviyeleri
38000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm #4 19.1 mm CPVC

HS-4-6


Stok Seviyeleri
2990 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #4 15.9 mm CPVC

HS-6-5


Stok Seviyeleri
280000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası 9.5 mm 76.2 mm Chlorinated PVC Light Grey

HS-8-24


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    76.2 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
#8 Dişi-Dişi İzolatörler 31.8 mm (L)

HS-8-10


Stok Seviyeleri
68600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
#6 Dişi-Dişi İzolatörler 50.8 mm (L)

HS-6-16


Stok Seviyeleri
27000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm #4 22.2 mm CPVC

HS-4-7


Stok Seviyeleri
1332 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #4 22.2 mm CPVC

HS-6-7


Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
#4 Dişi-Dişi İzolatörler 38.1 mm (L)

HS-4-12


Stok Seviyeleri
218664 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Ara Parçası 9.5 mm 25.4 mm Chlorinated PVC Light Grey

HS-8-8


Stok Seviyeleri
133000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.4 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
#6 Dişi-Dişi İzolatörler 9.5 mm (L)

HS-6-3


Stok Seviyeleri
34000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm 9.5 mm Chlorinated PVC

HS-4-3


Stok Seviyeleri
4500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm #4 25.4 mm CPVC

HS-4-8


Stok Seviyeleri
2360 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm #4 12.7 mm CPVC

HS-4-4


Stok Seviyeleri
3540 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm #4 12.7 mm

35HSP103


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm #2 14.3 mm

35HSP113


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #2
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm #4 14.3 mm

35HSP111


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Dişi-Dişi İzolatörler 6.0 mm M4 15.0 mm

35MHSP015


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm