Inexpensive inserts for use in ready-to-assemble furniture, drawer pulls, etc
Series Code :SRTBC
Seri Kodu: SRTBC
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | L1 | Diş Boyutu | D | L2 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14,9301 TL - 14,9301 TL | 34 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
M4
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
13,7736 TL - 13,7736 TL | 549 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
16,0866 TL - 16,0866 TL | 970 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
13,9839 TL - 13,9839 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
16,2969 TL - 16,2969 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
13,6685 TL - 13,6685 TL | 1554 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
14,9301 TL - 14,9301 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
M4
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.