Bu BDK Desteği çeşitleri, panoyu kenarından tutarak ihtiyaç duyulan alanı azaltır. Daha fazla tutma gücü sağlamak için kilitli veya kilitsiz burunla mevcuttur.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Ürün kodu | Fiyat aralığı | Stok Durumu | B Deliği Tutturma Tipi | A Deliği Tutturma Tipi | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|
7,6281 TL - 8,4756 TL | 500 Stokta |
Yaylı Kilit Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
6,1717 TL - 6,1717 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Klips Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
6,1717 TL - 6,1717 TL | 1018 Stokta |
Klips Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
6,7396 TL - 6,7396 TL | 1000 Stokta |
Klips Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
6,1717 TL - 6,1717 TL | 3000 Stokta |
Klips Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
7,0217 TL - 7,6062 TL | 500 Stokta |
Yaylı Kilit Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
6,7394 TL - 7,4882 TL | 13894 Stokta |
Yaylı Kilit Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
7,7239 TL - 8,3667 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yaylı Kilit Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
9,8097 TL - 10,8996 TL | 1151 Stokta |
Yaylı Kilit Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
6,1717 TL - 6,1717 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Klips Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
6,1717 TL - 6,1717 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Klips Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
6,7396 TL - 6,7396 TL | 3000 Stokta |
Klips Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
6,7396 TL - 6,7396 TL | 1998 Stokta |
Klips Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
6,7396 TL - 6,7396 TL | 1004 Stokta |
Klips Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
6,1717 TL - 6,1717 TL | 1336 Stokta |
Klips Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
5,8128 TL - 6,4586 TL | 2184 Stokta |
Klips Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
6,7396 TL - 6,7396 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Klips Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
6,7396 TL - 6,7396 TL | 580 Stokta |
Klips Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
6,7396 TL - 6,7396 TL | 220 Stokta |
Klips Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.