Menü Arama

Ayar Vidaları - Platik Altıgen Yuva Başlı

Stokta

Set Screws with Plastic Hex Socket Heads are designed to secure objects in place by creating a tight and reliable connection. They are frequently used for applications requiring high torque or the screw to be recessed from the object's surface being secured.

It has outstanding strength and corrosion resistance and is lightweight and electrically insulated due to its composition. It has a comfortable grip that allows for simple installation and removal using a hex key or Allen wrench. Used in electrical applications like circuit boards, connectors, and heat sinks, as well as in manufacturing and the automobile industry.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
102 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Malzeme Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#4-36
Nylon 6/6
1.3 mm
12.7 mm
Hexagonal Socket Drive
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#4-48
Nylon 6/6
1.3 mm
6.4 mm
Hexagonal Socket Drive
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#4-48
Nylon 6/6
1.3 mm
8 mm
Hexagonal Socket Drive
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#4-40
Nylon 6/6
1.3 mm
6.4 mm
Hexagonal Socket Drive
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#4-40
Nylon 6/6
1.3 mm
44.5 mm
Hexagonal Socket Drive
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#6-32
Nylon 6/6
1.6 mm
22.2 mm
Hexagonal Socket Drive
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#8-32
Nylon 6/6
2 mm
28.6 mm
Hexagonal Socket Drive
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#8-32
Nylon 6/6
2 mm
19.1 mm
Hexagonal Socket Drive
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#8-32
Nylon 6/6
2 mm
8 mm
Hexagonal Socket Drive
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#4-40
Nylon 6/6
1.3 mm
9.5 mm
Hexagonal Socket Drive
5000 Stokta
#6-32
Nylon 6/6
1.6 mm
6.4 mm
Hexagonal Socket Drive
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#6-32
Nylon 6/6
1.6 mm
25.4 mm
Hexagonal Socket Drive
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#6-32
Nylon 6/6
1.6 mm
4 mm
Hexagonal Socket Drive
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#4-40
Nylon 6/6
1.3 mm
31.8 mm
Hexagonal Socket Drive
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#6-32
Nylon 6/6
1.6 mm
31.8 mm
Hexagonal Socket Drive
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#4-40
Nylon 6/6
1.3 mm
30.2 mm
Hexagonal Socket Drive
1000 Stokta
#4-40
Nylon 6/6
1.3 mm
3.2 mm
Hexagonal Socket Drive
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#6-32
Nylon 6/6
1.6 mm
19.1 mm
Hexagonal Socket Drive
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#4-40
Nylon 6/6
1.3 mm
8 mm
Hexagonal Socket Drive
20 Stokta
M3
PEEK
1.5 mm
30.0 mm
Altıgen Tahrikli
  • / 6
Vida Seti Hexagonal Socket Drive #4-36 0.500 in Nylon 6/6

010436T050


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.7 mm
  • Diş Boyutu
    #4-36
  • Renk
    Doğal renk
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Hexagonal Socket Drive #4-48 0.250 in Nylon 6/6

010448T025


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.4 mm
  • Diş Boyutu
    #4-48
  • Renk
    Doğal renk
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Hexagonal Socket Drive #4-48 0.313 in Nylon 6/6

010448T031


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    8 mm
  • Diş Boyutu
    #4-48
  • Renk
    Doğal renk
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Hexagonal Socket Drive #4-40 0.250 in Nylon 6/6

010440T025


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.4 mm
  • Diş Boyutu
    #4-40
  • Renk
    Doğal renk
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Hexagonal Socket Drive #4-40 1.750 in Nylon 6/6

010440T175


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    44.5 mm
  • Diş Boyutu
    #4-40
  • Renk
    Doğal renk
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Hexagonal Socket Drive #6-32 0.875 in Nylon 6/6

010632T087


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    22.2 mm
  • Diş Boyutu
    #6-32
  • Renk
    Doğal renk
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Hexagonal Socket Drive #8-32 1.125 in Nylon 6/6

010832T112


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    2 mm
  • Diş Uzunluğu
    28.6 mm
  • Diş Boyutu
    #8-32
  • Renk
    Doğal renk
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Hexagonal Socket Drive #8-32 0.750 in Nylon 6/6

010832T075


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    2 mm
  • Diş Uzunluğu
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    #8-32
  • Renk
    Doğal renk
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Hexagonal Socket Drive #8-32 0.313 in Nylon 6/6

010832T031


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    2 mm
  • Diş Uzunluğu
    8 mm
  • Diş Boyutu
    #8-32
  • Renk
    Doğal renk
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Hexagonal Socket Drive #4-40 0.375 in Nylon 6/6

010440T037


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.5 mm
  • Diş Boyutu
    #4-40
  • Renk
    Doğal renk
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Hexagonal Socket Drive #6-32 0.250 in Nylon 6/6

010632T025


Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.4 mm
  • Diş Boyutu
    #6-32
  • Renk
    Doğal renk
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Hexagonal Socket Drive #6-32 1.000 in Nylon 6/6

010632T100


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.4 mm
  • Diş Boyutu
    #6-32
  • Renk
    Doğal renk
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Hexagonal Socket Drive #6-32 0.156 in Nylon 6/6

010632T015


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    4 mm
  • Diş Boyutu
    #6-32
  • Renk
    Doğal renk
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Hexagonal Socket Drive #4-40 1.250 in Nylon 6/6

010440T125


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    31.8 mm
  • Diş Boyutu
    #4-40
  • Renk
    Doğal renk
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Hexagonal Socket Drive #6-32 1.250 in Nylon 6/6

010632T125


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    31.8 mm
  • Diş Boyutu
    #6-32
  • Renk
    Doğal renk
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Hexagonal Socket Drive #4-40 1.188 in Nylon 6/6

010440T118


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.2 mm
  • Diş Boyutu
    #4-40
  • Renk
    Doğal renk
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Hexagonal Socket Drive #4-40 0.125 in Nylon 6/6

010440T012


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    3.2 mm
  • Diş Boyutu
    #4-40
  • Renk
    Doğal renk
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Hexagonal Socket Drive #6-32 0.750 in Nylon 6/6

010632T075


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    #6-32
  • Renk
    Doğal renk
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Hexagonal Socket Drive #4-40 0.313 in Nylon 6/6

010440T031


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    8 mm
  • Diş Boyutu
    #4-40
  • Renk
    Doğal renk
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Altıgen Tahrikli M3 30.0 mm PEEK

188300670409


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Brown
  • Vida Tipi
    Vida Seti