Altıgen başlı yuvalı ayar vidası altıgen başlı bir alet kullanılarak sıkıştırılıp gevşetilebilir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Malzeme | Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346,7578 TL - 346,7578 TL | 84 Stokta |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
478,3952 TL - 478,3952 TL | 17 Stokta |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
252,4455 TL - 252,4455 TL | 20 Stokta |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
283,8829 TL - 283,8829 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
307,3295 TL - 307,3295 TL | 116 Stokta |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
323,1008 TL - 323,1008 TL | 30 Stokta |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
336,8744 TL - 336,8744 TL | 59 Stokta |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
468,512 TL - 468,512 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
484,2832 TL - 484,2832 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
1,1572 TL - 1,1572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#4-36
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
1,1329 TL - 1,1329 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#4-48
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
1,1519 TL - 1,1519 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#4-48
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
1,1723 TL - 1,1723 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
1,1998 TL - 1,1998 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
1,3398 TL - 1,3398 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
1,1054 TL - 1,1054 TL | 1000 Stokta |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
1,1601 TL - 1,1601 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
1,2303 TL - 1,2303 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
1,8258 TL - 1,8258 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
2,7406 TL - 2,7406 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.