Ayarlanabilir Klipsler bir panoya iterek monte edilir, ayarlanabilir klips birçok farklı kablo ebadını alacak kadar işlevseldir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Ürün kodu | Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Asgari Uyumlu Kablo Çapı | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Montaj Yöntemi | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,3701 TL - 11,7958 TL | 2167 Stokta |
Natural
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Yapışkan Dahil Değildir
|
||
7,5724 TL - 8,61 TL | 2990 Stokta |
Natural
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Yapışkan Dahil Değildir
|
||
6,6135 TL - 7,5196 TL | 4793 Stokta |
Natural
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Yapışkan Dahil Değildir
|
||
4,0834 TL - 4,7626 TL | 5000 Stokta |
Natural
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Yapışkan Dahil Değildir
|
||
5,5881 TL - 6,1913 TL | 58822 Stokta |
Natural
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
Yapışkan Dahil Değildir
|
||
11,9256 TL - 13,5651 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Yapışkan Dahil Değildir
|
||
4,6957 TL - 5,4769 TL | 100 Stokta |
Natural
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Yapışkan Dahil Değildir
|
||
5,4989 TL - 5,4989 TL | 13852 Stokta |
Natural
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
9,2736 TL - 9,2736 TL | 2914 Stokta |
Natural
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Yapışkan
|
||
5,7933 TL - 5,7933 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
6,0456 TL - 6,0456 TL | 5483 Stokta |
Black
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
6,3716 TL - 6,3716 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.