Compression Latch with a Wing Knob is an ideal choice when better sealing is required under vibration conditions. A popular choice for cabinets, access panels and other access hardware applications.
This compression latch range has a fixed design that are available in locking and non-locking options. Locking options are supplied with two keys. All latches are provided with 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.
The latches require the use of standard cams without stoppers, which are sold separately.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Tutuş | Anahtar Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
Anahtarsız
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
Anahtarlı CH751
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
Anahtarlı CH751
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
Anahtarsız
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
Anahtarsız
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
Anahtarsız
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Anahtarsız
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
Anahtarsız
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
Anahtarlı CH751
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
Anahtarlı CH751
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
Anahtarsız
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
Anahtarlı CH751
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
Anahtarlı CH751
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
Anahtarlı CH751
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
Anahtarsız
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
Anahtarsız
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
Anahtarsız
|
|||
3 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
Anahtarsız
|
|||
4 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
Anahtarlı CH751
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
Anahtarsız
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.