Ara parçaları sağlam tespit için her iki yüzde de kancalı tabanlı tespit parçalarına sahiptir. Kör delik tabanı esnektir ve yuvarlak, dişli, zımbalanmış ya da açılmış deliklere kilitlenir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Ürün kodu | Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı A | Delik Çapı B | Pano Kalınlık A Aralığı | Pano Kalınlık B Aralığı | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,224 TL - 4,4004 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,4351 TL - 4,6203 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
4,4351 TL - 4,6203 TL | 1000 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,8565 TL - 4,0178 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,3707 TL - 3,8552 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
3,6729 TL - 3,8263 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,8565 TL - 4,0178 TL | 3000 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
3,9165 TL - 4,0814 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,931 TL - 3,3523 TL | 5585 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
3,3854 TL - 3,8719 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
2,931 TL - 3,3523 TL | 2457 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
3,4057 TL - 3,549 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4,4351 TL - 4,6203 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4,224 TL - 4,4004 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,0776 TL - 3,5198 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
3,6729 TL - 3,8263 TL | 3000 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,8565 TL - 4,0178 TL | 3000 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.