Menü Arama

BDK Destek Ayakları - Saplama Tespitli

Stokta

These supports are installed onto the bottom board by pushing them onto a #8 or M4 screw or stud. The teeth inside the spacer grip onto the threads. The top fixing is a locking bayonet nose.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Pano Kalınlık A Aralığı Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
5,7512 TL - 5,7512 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
14.0 mm
5,2999 TL - 6,07 TL 39701 Stokta
4.0 mm
18.0 mm
5,7512 TL - 5,7512 TL 260000 Stokta
4.0 mm
12.0 mm
5,7512 TL - 5,7512 TL 648 Stokta
4.0 mm
20.0 mm
5,7512 TL - 5,7512 TL 171615 Stokta
4.0 mm
10.0 mm
5,7512 TL - 5,7512 TL 16218 Stokta
4.0 mm
16.0 mm
Dişli Vida Desteği 14.0 mm Dişi Diş Parça

SFCBS-M4-14M-01

Fiyat Aralığı
5,7512 TL - 5,7512 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Dişli Vida Desteği 18.0 mm Dişi Diş Parça

SFCBS-M4-18M-01

Fiyat Aralığı
6,07 TL - 5,2999 TL

Stok Seviyeleri
39701 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Dişli Vida Desteği 12.0 mm Dişi Diş Parça

SFCBS-M4-12M-01

Fiyat Aralığı
5,7512 TL - 5,7512 TL

Stok Seviyeleri
260000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Dişli Vida Desteği 20.0 mm Dişi Diş Parça

SFCBS-M4-20M-01

Fiyat Aralığı
5,7512 TL - 5,7512 TL

Stok Seviyeleri
648 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Dişli Vida Desteği 10.0 mm Dişi Diş Parça

SFCBS-M4-10M-01

Fiyat Aralığı
5,7512 TL - 5,7512 TL

Stok Seviyeleri
171615 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Dişli Vida Desteği 16.0 mm Dişi Diş Parça

SFCBS-M4-16M-01

Fiyat Aralığı
5,7512 TL - 5,7512 TL

Stok Seviyeleri
16218 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm