Bu destekler bir #8 veya M4 vida veya saplama üzerine itilerek alt karta takılır. Ara parçası içindeki dişler bu yivlere oturur. Üst tespit parçası kilitlemeli bir süngü burundur.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Ürün kodu | Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı A | Pano Kalınlık A Aralığı | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,7512 TL - 5,7512 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
|
#8,M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
5,7512 TL - 5,7512 TL | 6105 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
|
#8,M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5,7512 TL - 5,7512 TL | 8862 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
|
#8,M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
5,7512 TL - 5,7512 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
|
#8,M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
5,2999 TL - 6,07 TL | 119103 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
|
#8,M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
5,7512 TL - 5,7512 TL | 12009 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
|
#8,M4
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.