Menü Arama

BDK Destek Ayakları - Ters Kilitlemeli/Kenar Tutmalı

Üretimde

Bu destekler şasinin dibinden monte edilerek dışta azami çıkıntı oluşturur. Rotasyon önlemek için şaside .375 x .313 ebadında kare bir deliğe takılır. BDK'nın bırakılabilir bir kenar kilitlemeli kolla yerine sabitler.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Ara Parça Uzunluğu Tümü
Daha fazla göster Daha az göster
Delik Çapı A Tümü
Delik Çapı B Tümü
Pano Kalınlık A Aralığı Tümü
Pano Kalınlık B Aralığı Tümü
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Delik Çapı B Pano Kalınlık A Aralığı Pano Kalınlık B Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
6,2016 TL - 6,8906 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
8,6121 TL - 9,5691 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
3,4484 TL - 3,8316 TL 2385 Stokta
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
4,0488 TL - 4,4988 TL 870 Stokta
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
Ters Kilitli İzolatör 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Black

RLEHCBS-7-01BK

Fiyat Aralığı
6,8906 TL - 6,2016 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kenarı Tutan Yaylı Oturma Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Kol Uzunluğu
    2.1 mm
  • Kubbe Uzunluğu
    11.9 mm
Ters Kilitli İzolatör 11.1 mm PA6 UL94 V-2 Black

RLEHCBS-6-01BK

Fiyat Aralığı
9,5691 TL - 8,6121 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kenarı Tutan Yaylı Oturma Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Kol Uzunluğu
    1.5 mm
  • Kubbe Uzunluğu
    11.9 mm
Ters Kilitli İzolatör 14.3 mm PA6 UL94 V-2 Black

RLEHCBS-8-01BK

Fiyat Aralığı
3,8316 TL - 3,4484 TL

Stok Seviyeleri
2385 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kenarı Tutan Yaylı Oturma Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Kol Uzunluğu
    2.1 mm
  • Kubbe Uzunluğu
    11.9 mm
Ters Kilitli İzolatör 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Black

RLEHCBS-5-01BK

Fiyat Aralığı
4,4988 TL - 4,0488 TL

Stok Seviyeleri
870 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kenarı Tutan Yaylı Oturma Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Kol Uzunluğu
    1.5 mm
  • Kubbe Uzunluğu
    11.9 mm