Menü Arama

BDK Destek Ayakları - Vidalamalı

Stokta

Destekler #4 veya M3 vidayla sağlamca monte edilir. Ofset tasarım yoğun ambalaja imkan verir.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Pano Kalınlık A Aralığı Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
7,3813 TL - 8,2015 TL 6000 Stokta
3.2 mm
#4,M3
15.9 mm
6,6217 TL - 7,3574 TL 5988 Stokta
3.2 mm
#4,M3
9.5 mm
9,5332 TL - 10,5928 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
#4,M3
7.6 mm
6,9767 TL - 7,7521 TL 8970 Stokta
3.2 mm
#4,M3
12.7 mm
6,8141 TL - 7,5711 TL 6000 Stokta
3.2 mm
#4,M3
11.1 mm
7,2302 TL - 8,0333 TL 6000 Stokta
3.2 mm
#4,M3
14.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 15.9 mm UL94 V-2 PA Natural

LCBS-L-10-01

Fiyat Aralığı
8,2015 TL - 7,3813 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4,M3
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Vida ve Kilit Desteği 9.5 mm UL94 V-2 PA Natural

LCBS-L-6-01

Fiyat Aralığı
7,3574 TL - 6,6217 TL

Stok Seviyeleri
5988 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4,M3
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Vida ve Kilit Desteği 7.6 mm UL94 V-2 PA Natural

LCBS-L-5-01

Fiyat Aralığı
10,5928 TL - 9,5332 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4,M3
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Vida ve Kilit Desteği 12.7 mm UL94 V-2 PA Natural

LCBS-L-8-01

Fiyat Aralığı
7,7521 TL - 6,9767 TL

Stok Seviyeleri
8970 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4,M3
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Vida ve Kilit Desteği 11.1 mm UL94 V-2 PA Natural

LCBS-L-7-01

Fiyat Aralığı
7,5711 TL - 6,8141 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4,M3
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
N/A 14.3 mm (L) #4,M3 Delik Parçası

LCBS-L-9-01

Fiyat Aralığı
8,0333 TL - 7,2302 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4,M3
  • Delik Çapı A
    3.2 mm