Menü Arama

BDK Montaj Bloku

Stokta

BDK Montaj Blokları, baskılı devre kartlarını ve küçük panoları ekipman içinde dik açıyla monte etmekte kullanılabilecek yararlı aletlerdir. Bu bloklar güvenli montaj için alüminyum köşebentler yerine çabuk ve kolay birer seçenek oluşturur.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
3 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Montaj Deliği Çapı Satın Al
4,0122 TL - 5,5042 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3,489 TL - 4,7862 TL 12416 Stokta
18,5474 TL - 18,5474 TL 170 Stokta
2.5 mm
BDK Montaj Bloku 6.0 mm Nylon UL94 V-0

PCB-MB-19

Fiyat Aralığı
5,5042 TL - 4,0122 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • Diş Boyutu
    4 or M3 Self-Tapping Screw
  • GTIP Numarası
    3926909790
BDK Montaj Bloku 6.0 mm Nylon UL94 V-2

PCB-MB-01

Fiyat Aralığı
4,7862 TL - 3,489 TL

Stok Seviyeleri
12416 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Diş Boyutu
    4 or M3 Self-Tapping Screw
  • GTIP Numarası
    3926909790
BDK Montaj Bloku 13.0 mm PA66 UL94 V-2

RPM-1

Fiyat Aralığı
18,5474 TL - 18,5474 TL

Stok Seviyeleri
170 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Deliği Çapı
    2.5 mm
  • Toplam Derinlik
    13.0 mm
  • Toplam Genişlik
    7.3 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66