Waist Shaped Knobs have a curvy, hourglass shape that provides a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit on to threaded applications and are resistant to oils, fuels, and greases.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Diş Malzemesi | Montaj Tipi | Düğme Malzemesi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 673,0047 TL - 1.648,8614 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Zinc Plated Steel
|
Female
|
Steel
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1.252,1166 TL - 3.067,686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
Zinc Plated Steel
|
Erkek
|
Steel
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 609,6593 TL - 1.493,6653 TL | 45 Stokta |
|
M6
|
Stainless Steel
|
Erkek
|
Stainless Steel
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 956,6855 TL - 2.343,8795 TL | 2079 Stokta |
|
M8
|
Stainless Steel
|
Erkek
|
Stainless Steel
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 1.741,6744 TL - 4.267,1024 TL | 50 Stokta |
|
M12
|
Stainless Steel
|
Erkek
|
Stainless Steel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 621,2718 TL - 1.522,116 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Zinc Plated Steel
|
Erkek
|
Steel
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 591,8668 TL - 1.450,0737 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
Stainless Steel
|
Female
|
Stainless Steel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 884,4531 TL - 2.166,9101 TL | 1782 Stokta |
|
M6
|
Stainless Steel
|
Female
|
Stainless Steel
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 1.544,8489 TL - 3.784,8799 TL | 2682 Stokta |
|
M10
|
Stainless Steel
|
Female
|
Stainless Steel
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 1.389,7749 TL - 3.404,9486 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
Zinc Plated Steel
|
Female
|
Steel
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 591,8668 TL - 591,8668 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
Zinc Plated Steel
|
Female
|
Steel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 993,8384 TL - 2.434,9039 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
Zinc Plated Steel
|
Erkek
|
Steel
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 1.574,846 TL - 3.858,3727 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
Zinc Plated Steel
|
Female
|
Steel
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 884,4531 TL - 2.166,9101 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Zinc Plated Steel
|
Female
|
Steel
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 1.826,2217 TL - 4.474,2433 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M12
|
Zinc Plated Steel
|
Erkek
|
Steel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 706,9369 TL - 1.731,9954 TL | 100 Stokta |
|
M8
|
Stainless Steel
|
Erkek
|
Stainless Steel
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 1.240,1918 TL - 3.038,47 TL | 50 Stokta |
|
M8
|
Stainless Steel
|
Erkek
|
Stainless Steel
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 666,5951 TL - 1.633,158 TL | 54 Stokta |
|
M6
|
Stainless Steel
|
Female
|
Stainless Steel
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1.363,5527 TL - 3.340,7042 TL | 93 Stokta |
|
M10
|
Stainless Steel
|
Female
|
Stainless Steel
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin