Menü Arama

Bölünmüş Yönlendirme Klipsi

Stokta

Cable clamp for upto 7.5mm cable diameter for installation in a 6.2mm diameter hole. Split design means this can be applied retrospectively.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
1 sonuç.
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
3,722 TL - 3,722 TL 153801 Stokta
Kablo Kelepçesi Klipsli Nylon 6/6 Doğal renk

460319

Fiyat Aralığı
3,722 TL - 3,722 TL

Stok Seviyeleri
153801 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • UL/CSA Tanımı
    UL