Menü Arama

Çekmece Rayları

Stokta

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Malzeme: Zinc Plated Steel, AISI 304 Stainless Steel, Steel, Stainless Steel Series Code:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
42 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kapalı Uzunluk Uzatılmış Boy Toplam Uzunluk Malzeme Yük Kapasitesi Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Satın Al
738,517 TL - 820,6557 TL 1950 Stokta
300.0 mm
600.0 mm
600.0 mm
Zinc Plated Steel
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
1.026,2308 TL - 1.140,2564 TL 1962 Stokta
400.0 mm
800.0 mm
800.0 mm
Zinc Plated Steel
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
  • / 3
Çekmece Rayı 600.0 mm 35.8 mm

10579312

Fiyat Aralığı
820,6557 TL - 738,517 TL

Stok Seviyeleri
1950 Stokta
Özellikler
  • Kapalı Uzunluk
    300.0 mm
  • Uzatılmış Boy
    600.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.7 mm
  • Toplam Genişlik
    35.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    600.0 mm
Çekmece Rayı 800.0 mm 35.8 mm

10579336

Fiyat Aralığı
1.140,2564 TL - 1.026,2308 TL

Stok Seviyeleri
1962 Stokta
Özellikler
  • Kapalı Uzunluk
    400.0 mm
  • Uzatılmış Boy
    800.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.7 mm
  • Toplam Genişlik
    35.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    800.0 mm