Menü Arama

Çekmece Sürgüleri

Stokta

Over Centre Drawer Latches have a smooth surface for an aesthetic finish and operate with a draw hook. They securely pull two components together and lock by pushing the latch over its centre. This range of latches are light duty when compared to the Wire Latches. They are used on small containers, metal boxes and light industrial cleaning machine. A choice of material is on offer to suit various application environments.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
10 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Malzeme Toplam Genişlik Tam Malzeme Toplam Yükseklik Satın Al
95,3636 TL - 114,4363 TL 26390 Stokta
88.0 mm
Steel
20.0 mm
Steel
14.0 mm
139,418 TL - 167,3016 TL 865 Stokta
38.0 mm
Steel
22.5 mm
Steel
15.5 mm
324,4676 TL - 389,3612 TL 646 Stokta
88.0 mm
Stainless Steel
20.0 mm
304 Stainless Steel
14.0 mm
77,2792 TL - 108,1909 TL 1251 Stokta
47.0 mm
Steel
36.0 mm
Steel
14.0 mm
339,503 TL - 407,4036 TL 39702 Stokta
69.5 mm
Stainless Steel
22.5 mm
304 Stainless Steel
15.0 mm
70,5882 TL - 98,8235 TL 22 Stokta
30.5 mm
Steel
15.5 mm
Steel
6.5 mm
1.239,0186 TL - 1.486,8224 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
82.6 mm
Steel
22.6 mm
16.0 mm
70,6553 TL - 98,9174 TL 66 Stokta
80.0 mm
Mild Steel
32.0 mm
Mild Steel
302,1776 TL - 362,6131 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
Stainless Steel
32.0 mm
304 Stainless Steel
60,8771 TL - 85,228 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
Mild Steel
22.0 mm
Mild Steel
Çekme Sürgüsü 88.0 mm 20.0 mm Steel

498009

Fiyat Aralığı
114,4363 TL - 95,3636 TL

Stok Seviyeleri
26390 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Tip
    Mandal
  • Toplam Yükseklik
    14.0 mm
Çekme Sürgüsü 38.0 mm 22.5 mm Steel

498004

Fiyat Aralığı
167,3016 TL - 139,418 TL

Stok Seviyeleri
865 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Tip
    Mandal
  • Toplam Yükseklik
    15.5 mm
Çekme Sürgüsü 88.0 mm 20.0 mm Stainless Steel

497931

Fiyat Aralığı
389,3612 TL - 324,4676 TL

Stok Seviyeleri
646 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    No Finish
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel
  • Tip
    Mandal
  • Toplam Yükseklik
    14.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    88.0 mm
Çekme Sürgüsü 47.0 mm 36.0 mm Steel

498010

Fiyat Aralığı
108,1909 TL - 77,2792 TL

Stok Seviyeleri
1251 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Tip
    Sürgü ve Alınlık
  • Toplam Yükseklik
    14.0 mm
Çekme Sürgüsü 69.5 mm 22.5 mm Stainless Steel

497996

Fiyat Aralığı
407,4036 TL - 339,503 TL

Stok Seviyeleri
39702 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    No Finish
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel
  • Tip
    Mandal
  • Toplam Yükseklik
    15.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    69.5 mm
Çekme Sürgüsü 30.5 mm 15.5 mm Steel

1501190

Fiyat Aralığı
98,8235 TL - 70,5882 TL

Stok Seviyeleri
22 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Tip
    Manivelalı sürgü
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
Steel Çekme Sürgüsü 82.6 mm 22.6 mm 16.0 mm

552065

Fiyat Aralığı
1.486,8224 TL - 1.239,0186 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tip
    Sürgü ve Alınlık
  • Toplam Yükseklik
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    82.6 mm
  • Toplam Genişlik
    22.6 mm
Çekme Sürgüsü 80.0 mm 32.0 mm Mild Steel

491972

Fiyat Aralığı
98,9174 TL - 70,6553 TL

Stok Seviyeleri
66 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
  • Tip
    Mandal
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    32.0 mm
Çekme Sürgüsü 80.0 mm 32.0 mm Stainless Steel

491973

Fiyat Aralığı
362,6131 TL - 302,1776 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel
  • Tip
    Mandal
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    32.0 mm
Çekme Sürgüsü 50.0 mm 22.0 mm Mild Steel

491969

Fiyat Aralığı
85,228 TL - 60,8771 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
  • Tip
    Mandal
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Genişlik
    22.0 mm