Mini Quarter Turn Locks come in an array of head styles, grip ranges, and types to suit a range of application needs. Type 1 operates with a spring action and is made from a strong die-cast zinc alloy
Series Code :SR5528
Seri Kodu: SR5528
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Bitir | Anahtar Tipi | Kavrama Aralığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black Powder Coated
|
6 mm Kare Anahtar
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Chrome Plated
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black Powder Coated
|
Oluklu Anahtar
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
No Finish
|
Oluklu Anahtar
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
No Finish
|
6 mm Kare Anahtar
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
No Finish
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Chrome Plated
|
6 mm Kare Anahtar
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Chrome Plated
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Chrome Plated
|
Oluklu Anahtar
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black Powder Coated
|
6 mm Kare Anahtar
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
No Finish
|
Oluklu Anahtar
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black Powder Coated
|
6 mm Kare Anahtar
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black Powder Coated
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black Powder Coated
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
No Finish
|
6 mm Kare Anahtar
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black Powder Coated
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
No Finish
|
Oluklu Anahtar
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
No Finish
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Chrome Plated
|
Oluklu Anahtar
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
No Finish
|
6 mm Kare Anahtar
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.