Menü Arama

Çeyrek Tur Kilitler - Kelebek Kilit

Stokta

Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock comes with an outer sealing gasket and an assembly nut.

It is made to be easy and quick to install by inserting it into the installation hole and tightening the nut. The range of products includes various materials, finishes, and grip ranges that are utilised in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.

  • Material: PA and Die Cast Zinc Alloy
  • Finishes: Chrome Plate and Black Powder Coating


Series Code :SR5522

Seri Kodu: SR5522

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
74 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Tutuş Mil Uzunluğu Bitir Gövde Malzemesi Satın Al
78 Stokta
14.5 mm
45.0 mm
Powder Coated
Die Cast Zinc Alloy
236,5691 TL - 283,8829 TL 206 Stokta
13.5 mm
40.0 mm
40 Stokta
14.5 mm
45.0 mm
236,5691 TL - 283,8829 TL 717 Stokta
13.5 mm
40.0 mm
236,5691 TL - 331,1967 TL 337 Stokta
18.0 mm
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.5 mm
45.0 mm
47 Stokta
18.5 mm
50 Stokta
18.5 mm
41 Stokta
26.5 mm
50 Stokta
26.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.5 mm
42 Stokta
24.5 mm
2654047001E 50 Stokta
28.5 mm
50 Stokta
28.5 mm
  • / 4
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 14.5 mm Steel

0621238E


Stok Seviyeleri
78 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    20.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    14.5 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 13.5 mm PA

497579

Fiyat Aralığı
283,8829 TL - 236,5691 TL

Stok Seviyeleri
206 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    13.5 mm
  • Mil Malzemesi
    PA
  • Renk
    Black
  • Anahtar Tipi
    Dönüşlü Mandallı Anahtar
Kelebek Topuz Anahtarsız 14.5 mm

065110038E


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Kavrama Aralığı
    14.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 13.5 mm PA

497581

Fiyat Aralığı
283,8829 TL - 236,5691 TL

Stok Seviyeleri
717 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    13.5 mm
  • Mil Malzemesi
    PA
  • Renk
    Black
  • Anahtar Tipi
    Dönüşlü Mandallı Dirsekli Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 18.0 mm PA

497580

Fiyat Aralığı
331,1967 TL - 236,5691 TL

Stok Seviyeleri
337 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    18.0 mm
  • Mil Malzemesi
    PA
  • Renk
    Black
  • Anahtar Tipi
    Dönüşlü Mandallı Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 45.0 mm 26.0 mm Nylon

0652000361E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 18.5 mm Stainless Steel

2654030001E


Stok Seviyeleri
47 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Anahtarsız
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 18.5 mm 316 Stainless Steel

2654030002E


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Anahtarsız
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 26.5 mm Stainless Steel

2654036001E


Stok Seviyeleri
41 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Anahtarsız
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 26.5 mm 316 Stainless Steel

2654036002E


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Anahtarsız
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 24.5 mm Stainless Steel

2654034001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Anahtarsız
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 24.5 mm 316 Stainless Steel

2654034002E


Stok Seviyeleri
42 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Anahtarsız
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 28.5 mm Stainless Steel

2654047001E


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Anahtarsız
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 28.5 mm 316 Stainless Steel

2654047002E


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Anahtarsız