Menü Arama

Çeyrek Tur Sürgüler - Asma Kilitlenebilir, Kelebek Kilitli

Stokta

Featured with Padlock Fittings for additional security option when sealed with a padlock. They are also fitted with a rubber gasket for additional sealing properties. On offer are right and left hand door orientations and an array of grip ranges

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
24 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Montaj Deliği Genişliği Bitir Montaj Deliği Uzunluğu Kavrama Aralığı Satın Al
147,0207 TL - 163,3564 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
Raw
22.2 mm
28.5 mm
107,6725 TL - 150,7416 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
Black Powder Coated
22.2 mm
26.5 mm
94,4234 TL - 146,8812 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
Black Powder Coated
22.2 mm
18.5 mm
16,6124 TL - 16,6124 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.0 mm
No Finish
  • / 2
Çeyrek Tur Kilitler - Asma Kilit Takılabilir

5624047E

Fiyat Aralığı
163,3564 TL - 147,0207 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
Quarter Turn Latch 26.5 mm 7.0 mm Triangle Key

26012123736

Fiyat Aralığı
150,7416 TL - 107,6725 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Mandal Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
Quarter Turn Latch 18.5 mm 5.0 mm Double Bit Key

26012121530

Fiyat Aralığı
146,8812 TL - 94,4234 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Mandal Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
Çeyrek Tur Black (PT)

RQT-4

Fiyat Aralığı
16,6124 TL - 16,6124 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Deliği Genişliği
    9.0 mm
  • Renk
    Black
  • Bitir
    No Finish
  • Dahil
    No Includes
  • GTIP Numarası
    3926909790