Remo One bir yüzünde son derecede güçlü kalıcı bir yapıştırıcı, diğer yüzünde çıkarılabilir yapıştırıcıya sahip çift taraflı Kalıcı/Soyulabilir yapışkan bir köpük banttır. Çıkarılabilir yüzü kırmızı baskılı astarımızla belirtilir ve çoğu tabakalaşmamış sert yüzeylerden uzun süre sonra bile çıkarılabilir. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Bir yüzü kalıcı kauçuk bazlı, montaj tarafı çıkarılabilir yapıştırıcılı; Uygulama Sıcaklığı: 65F ila 100F Çalışma Sıcaklığı: -20F ila 150F Tutma Gücü: 1 inç kare bantta 1/2 libre. Tek seferlik kullanım içindir; Uygulama Alanları: Promosyon ve geçici işaretleme. Geçici ve kalıcı vitrinler, Tek kullanımlık promosyon grafikleri. Raf Teşhirleri ve Askılıkları
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Genişlik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|
2,0683 TL - 2,0683 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
||
0,9176 TL - 0,9176 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
||
1,363 TL - 1,363 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
||
4,5632 TL - 4,5632 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
||
4.288,8405 TL - 4.288,8405 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
||
7.076,2556 TL - 7.076,2556 TL | 6 Stokta |
|
||
2,5234 TL - 2,5234 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
||
2,7446 TL - 2,7446 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
||
4.484,4043 TL - 4.484,4043 TL | 32 Stokta |
|
||
3.912,7482 TL - 3.912,7482 TL | 38 Stokta |
|
||
6.165,2017 TL - 6.165,2017 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
||
1,8402 TL - 1,8402 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
||
6.357,7163 TL - 6.357,7163 TL | 1 Stokta |
|
||
4.424,6838 TL - 4.424,6838 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
||
0,7843 TL - 0,7843 TL | 4000 Stokta |
|
||
5.761,5622 TL - 5.761,5622 TL | 6 Stokta |
|
||
4.449,1818 TL - 4.449,1818 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
||
1,2511 TL - 1,2511 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
||
2,0922 TL - 2,0922 TL | 13616 Stokta |
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.