Menü Arama

Çift Taraflı Köpük Bant Parçaları - Kalıcı - Kalın Twin Stick

Stokta

Thick Twin Stick foam blocks with permanent adhesive on both sides can be used to create a lasting 3-D effect. Our extremely aggressive rubber based adhesive was designed to bond many different types of surfaces including corrugate, chipboard, wood, low surface energy plastics, powder coated materials, UV coatings. Specifications: Adhesive: Rubber-based permanent on both sides (not recommended for direct UV exposure) Application Temperature: 65F to 100F; Service Temperature: -20F to 150F; Applications. Lightweight Applications or filling gaps. Adds 3-D effects. Helps displays strong. Pop Out

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
1 sonuç.
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Renk Toplam Kalınlık Toplam Genişlik Satın Al
147,3036 TL - 147,3036 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
White
Twin Stick 25.4 mm 25.4 mm 25.4 mm White

470035

Fiyat Aralığı
147,3036 TL - 147,3036 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yapışkan Tipi
    Kauçuk
  • Renk
    White
  • Birim Başına Fiyat
    Pad
  • Sökülebilirlik
    Kalıcı
  • Koli Başına Adet
    2520 Pieces