Menü Arama

Dişi Sabit Pullar

Stokta

Bu Sabit Pullar iç çaplarında çok sığ dişe sahip olduğundan sabit vida veya cıvataya bir kere geçirildikten sonra ayrılmaz.

Sabit vida ve pul takımının kurulumu;
1) Sabit vidayı pano deliğine yerleştirin.
2) Pulu vidanın dişli kısmını geçecek kadar geçirdiğinizde vidayı panoya tutturur.

Paslanmaz Çelikten mamul pullar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.

  • Sabit Pullar iç çaplarında çok sığ dişe sahiptir.
  • Sabit vida veya cıvataya bir kere geçirildikten sonra ayrılmaz.
  • Vida montajlı.
Malzeme: 303 Stainless Steel, 316 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0168

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
22 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1 w1 0.05 Satın Al
10060 Stokta
8.0
M4
1.2
266 Stokta
5.0
M2.5
1.0
  • / 2
Pul M4 8.0 1.2 303 Stainless Steel

20145644


Stok Seviyeleri
10060 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Malzeme
    303 Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    8483608090
Pul M2.5 5.0 1.0 316 Stainless Steel

20145781


Stok Seviyeleri
266 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Malzeme
    316 Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    8483608090