Threaded Protection Caps for Metric Threads threads and fittings protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and are ready for use when needed. The protection cap keeps contaminants like dirt, dust, debris, and moisture out of the hole.
Features a knurled head design that makes them easy to install and remove by hand by twisting them onto the pipe or tube. Suitable for Metric threads. Used in various applications, including hydraulic and pneumatic systems, automotive, and industrial applications.
Seri Kodu: SR1161, SR1018, SRF0015
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | h | H | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Tam Malzeme | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,926 TL - 14,926 TL | 182 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
Yellow
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
M30
|
High Density Polyethylene
|
||
23,3643 TL - 23,3643 TL | 685 Stokta |
1.811 in
46.0 mm
|
Yellow
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
M40
|
High Density Polyethylene
|
||
22,4313 TL - 22,4313 TL | 1300 Stokta |
2.402 in
61.0 mm
|
Yellow
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
M55
|
High Density Polyethylene
|
||
16,8766 TL - 16,8766 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.417 in
36.0 mm
|
Yellow
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
M30
|
High Density Polyethylene
|
||
23,4067 TL - 23,4067 TL | 1462 Stokta |
1.819 in
46.2 mm
|
Yellow
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
M40
|
High Density Polyethylene
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.