Menü Arama

Dişli Lamba Kablosu Burçları

Üretimde

Dişli Lamba Kablosu Burçları elektrik lambası kablosunu aydınlatma armatürlerinde kullanılan dişli boruların keskin kenarlarından korumak üzere tasarlanmıştır.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yükseklik Dış Çap Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/8 in
7.1 mm
15.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/4 in
9.5 mm
18.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/2 in
9.5 mm
27 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3/8 in
11.1 mm
22.2 mm
Dişli Burçlar Round 1/8 NPS Nylon 6 Siyah

04MP0125TLB


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    1/8 in
  • Diş Tipi
    NPS
  • Dış Çap
    15.1 mm
  • Yükseklik
    7.1 mm
  • Renk
    Siyah
Dişli Burçlar Round 1/4 NPS Nylon 6 Siyah

04MP0250TLB


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    1/4 in
  • Diş Tipi
    NPS
  • Dış Çap
    18.3 mm
  • Yükseklik
    9.5 mm
  • Renk
    Siyah
Dişli Burçlar Round 1/2 NPS Nylon 6 Siyah

04MP0500TLB


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    1/2 in
  • Diş Tipi
    NPS
  • Dış Çap
    27 mm
  • Yükseklik
    9.5 mm
  • Renk
    Siyah
Dişli Burçlar Round 3/8 NPS Nylon 6 Siyah

04MP0375TLB


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    3/8 in
  • Diş Tipi
    NPS
  • Dış Çap
    22.2 mm
  • Yükseklik
    11.1 mm
  • Renk
    Siyah