Menü Arama

Dişli Sızdırmazlık Kapakları

Stokta

Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.

Kapak, sıvı sızmasını sınırlandırmak için dahili bir neopren sızdırmazlık diskiyle donatılmıştır ve olası kaymayı azaltır.Elle kolayca takılıp çıkarılabilir, ancak altıgen başı tapa düşük torklu anahtar veya soket kullanılarak takılmasına veya çıkarılmasına olanak sağlar.Hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörleri dahil, çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: HDPE Renk: Sarı, Kırmızı Seri Kodu: SR1126

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
55 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu SW1 Diş Boyutu Renk h H SW2 Diş Standardı Satın Al
3,0386 TL - 3,0386 TL 399483 Stokta
15.0 mm
1/4-19 in
Sarı
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
BSP
2,3656 TL - 2,3656 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
1/8-28 in
Sarı
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
BSP
3,8167 TL - 3,8167 TL 66280 Stokta
24.0 mm
1/2-14 in
Sarı
15.0 mm
17.0 mm
26.0 mm
BSP
34,6968 TL - 34,6968 TL 11880 Stokta
80.0 mm
2-1/2-11 in
Sarı
17.0 mm
19.5 mm
87.7 mm
BSP
416,1917 TL - 1.019,6697 TL 10800 Stokta
28.0 mm
3/4 in
Kırmızı
15.0 mm
17.0 mm
30.7 mm
BSP Dişleri
4,2898 TL - 4,2898 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
5/8-14 in
Sarı
15.0 mm
17.0 mm
27.4 mm
BSP
15,6661 TL - 15,6661 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
1-1/4-11 in
Sarı
17.0 mm
19.0 mm
49.4 mm
BSP
6,3716 TL - 6,3716 TL 110085 Stokta
32.0 mm
7/8-14 in
Sarı
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
BSP
467083 17,1381 TL - 17,1381 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
1-1/2-11 in
Sarı
17.0 mm
19.5 mm
54.8 mm
BSP
27,6522 TL - 27,6522 TL 4536 Stokta
70.0 mm
2-1/4-11 in
Sarı
17.0 mm
19.5 mm
76.8 mm
BSP
3,5223 TL - 3,5223 TL 462000 Stokta
19.0 mm
3/8-19 in
Sarı
13.0 mm
15.0 mm
20.8 mm
BSP
24,498 TL - 24,498 TL 140 Stokta
63.0 mm
#2-11 in
Sarı
17.0 mm
19.5 mm
69.1 mm
BSP
9,5153 TL - 9,5153 TL 4250 Stokta
36.0 mm
#1-11 in
Sarı
17.0 mm
19.0 mm
39.5 mm
BSP
12,722 TL - 12,722 TL 2440 Stokta
48.0 mm
1-3/4-12 in
Sarı
14.5 mm
17.0 mm
52.6 mm
UNF
2,4708 TL - 2,4708 TL 72500 Stokta
12.0 mm
M10 x 1
Sarı
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
Metrik
467038 3,0806 TL - 3,0806 TL 80003 Stokta
18.0 mm
M16 x 1.5
Sarı
13.0 mm
15.0 mm
19.7 mm
Metrik
11,881 TL - 11,881 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
1-5/8-12 in
Sarı
16.5 mm
19.0 mm
49.4 mm
UNF
2,3341 TL - 2,3341 TL 140640 Stokta
10.0 mm
M8 x 1
Sarı
11.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
Metrik
2,5204 TL - 2,5204 TL 1182332 Stokta
8.0 mm
1/4-28 in
Sarı
11.5 mm
13.5 mm
8.8 mm
UNF
6,5398 TL - 6,5398 TL 2280 Stokta
32.0 mm
M30 x 1.5
Sarı
13.0 mm
15.0 mm
35.1 mm
Metrik
  • / 3
Dişli Sızdırmazlık Kapağı BSP Dişleri HDPE Sarı

467075

Fiyat Aralığı
3,0386 TL - 3,0386 TL

Stok Seviyeleri
399483 Stokta
Özellikler
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı BSP Dişleri HDPE Sarı

467074

Fiyat Aralığı
2,3656 TL - 2,3656 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı BSP Dişleri HDPE Sarı

467077

Fiyat Aralığı
3,8167 TL - 3,8167 TL

Stok Seviyeleri
66280 Stokta
Özellikler
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı BSP Dişleri HDPE Sarı

467086

Fiyat Aralığı
34,6968 TL - 34,6968 TL

Stok Seviyeleri
11880 Stokta
Özellikler
  • SW1
    80.0 mm
  • SW2
    87.7 mm
  • D
    90.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı BSP Dişleri 3/4 HDPE Kırmızı

552066

Fiyat Aralığı
1.019,6697 TL - 416,1917 TL

Stok Seviyeleri
10800 Stokta
Özellikler
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı BSP Dişleri HDPE Sarı

467078

Fiyat Aralığı
4,2898 TL - 4,2898 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • SW1
    25.0 mm
  • SW2
    27.4 mm
  • D
    29.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı BSP Dişleri HDPE Sarı

467082

Fiyat Aralığı
15,6661 TL - 15,6661 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı BSP Dişleri HDPE Sarı

467080

Fiyat Aralığı
6,3716 TL - 6,3716 TL

Stok Seviyeleri
110085 Stokta
Özellikler
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı BSP Dişleri HDPE Sarı

467083

Fiyat Aralığı
17,1381 TL - 17,1381 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • SW1
    50.0 mm
  • SW2
    54.8 mm
  • D
    56.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı BSP Dişleri HDPE Sarı

467085

Fiyat Aralığı
27,6522 TL - 27,6522 TL

Stok Seviyeleri
4536 Stokta
Özellikler
  • SW1
    70.0 mm
  • SW2
    76.8 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı BSP Dişleri HDPE Sarı

467076

Fiyat Aralığı
3,5223 TL - 3,5223 TL

Stok Seviyeleri
462000 Stokta
Özellikler
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    20.8 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı BSP Dişleri HDPE Sarı

467084

Fiyat Aralığı
24,498 TL - 24,498 TL

Stok Seviyeleri
140 Stokta
Özellikler
  • SW1
    63.0 mm
  • SW2
    69.1 mm
  • D
    71.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı BSP Dişleri HDPE Sarı

467081

Fiyat Aralığı
9,5153 TL - 9,5153 TL

Stok Seviyeleri
4250 Stokta
Özellikler
  • SW1
    36.0 mm
  • SW2
    39.5 mm
  • D
    41.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri HDPE Sarı

467072

Fiyat Aralığı
12,722 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
2440 Stokta
Özellikler
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    14.5 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı Metrik Dişler HDPE Sarı

467034

Fiyat Aralığı
2,4708 TL - 2,4708 TL

Stok Seviyeleri
72500 Stokta
Özellikler
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.2 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı Metrik Dişler HDPE Sarı

467038

Fiyat Aralığı
3,0806 TL - 3,0806 TL

Stok Seviyeleri
80003 Stokta
Özellikler
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri HDPE Sarı

467071

Fiyat Aralığı
11,881 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı Metrik Dişler HDPE Sarı

467033

Fiyat Aralığı
2,3341 TL - 2,3341 TL

Stok Seviyeleri
140640 Stokta
Özellikler
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    11.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri HDPE Sarı

467054

Fiyat Aralığı
2,5204 TL - 2,5204 TL

Stok Seviyeleri
1182332 Stokta
Özellikler
  • SW1
    8.0 mm
  • SW2
    8.8 mm
  • D
    10.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.5 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı Metrik Dişler HDPE Sarı

467046

Fiyat Aralığı
6,5398 TL - 6,5398 TL

Stok Seviyeleri
2280 Stokta
Özellikler
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm