Diamond Knurled Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto threaded applications and are resistant to oils, fuels, and greases.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4935 Stokta |
2.402 in
61.0 mm
|
M12
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|||
| 76240 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|||
| 4185 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|||
| 7005 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|||
| 2 Stokta |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
|||
| 560 Stokta |
1.555 in
39.5 mm
|
M6
|
|||
| 180 Stokta |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin