Menü Arama

Fan Contaları

Stokta

Fan Gaskets protect DC and AC fans suitable for industrial and computing applications by providing a seal between the fan and the mounting bracket.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
10 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Fan Boyutu Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
92.0 mm
5000 Stokta
9200 Stokta
80.0 mm
55902 Stokta
120.0 mm
79310 Stokta
60.0 mm
72000 Stokta
70.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Fan Contası 32.0 mm Siyah Silicone Rubber

FGA-40


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Fan Boyutu
    40.0 mm
  • Delik Çapı
    4.5 mm
  • Sertlik
    40 Shore A
  • GTIP Numarası
    3926909790
Fan Contası 40.0 mm Siyah Silicone Rubber

FGA-50


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Fan Boyutu
    50.0 mm
  • Delik Çapı
    4.5 mm
  • Sertlik
    40 Shore A
  • GTIP Numarası
    3926909790
Fan Contası 82.5 mm Siyah Silicone Rubber

FGA-92


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Fan Boyutu
    92.0 mm
  • Delik Çapı
    5.0 mm
  • Sertlik
    40 Shore A
  • GTIP Numarası
    3926909790
Fan Contası 71.5 mm Siyah EPDM

FMG-2


Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Delik Çapı
    5.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    32.3 mm
  • Sertlik
    40 Shore A
  • GTIP Numarası
    3926909790
Fan Contası 71.5 mm Siyah Silicone Rubber

FGA-80


Stok Seviyeleri
9200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Fan Boyutu
    80.0 mm
  • Delik Çapı
    5.0 mm
  • Sertlik
    40 Shore A
  • GTIP Numarası
    3926909790
Fan Contası Siyah 120.0 mm

FGA-120


Stok Seviyeleri
55902 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Fan Boyutu
    120.0 mm
  • Delik Çapı
    5.0 mm
  • Sertlik
    40 Shore A
  • GTIP Numarası
    3926909790
Fan Contası 50.0 mm Siyah Silicone Rubber

FGA-60


Stok Seviyeleri
79310 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Fan Boyutu
    60.0 mm
  • Delik Çapı
    5.0 mm
  • Sertlik
    40 Shore A
  • GTIP Numarası
    3926909790
Fan Contası 61.5 mm Siyah Silicone Rubber

FGA-70


Stok Seviyeleri
72000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Fan Boyutu
    70.0 mm
  • Delik Çapı
    5.0 mm
  • Sertlik
    40 Shore A
  • GTIP Numarası
    3926909790
Fan Contası 105.2 mm Siyah EPDM

FMG-3


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Delik Çapı
    5.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    32.3 mm
  • Sertlik
    40 Shore A
  • GTIP Numarası
    3926909790
Fan Contası 50.0 mm Siyah EPDM

FMG-1


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Delik Çapı
    5.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    32.3 mm
  • Sertlik
    40 Shore A
  • GTIP Numarası
    3926909790