Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir baş tasarımına sahiptir.Koruma kapağı kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerin deliğe girmesini önler.Hidrolik ve pnömatik sistemler, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Renk: Kırmızı, Doğal renk, Sarı Seri Kodu: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | Renk | h | Malzeme | H | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438000 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Kırmızı
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.327 in
8.3 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.433 in
36.4 mm
|
1-5/16-12 in
|
Kırmızı
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 235600 Stokta |
1.287 in
32.7 mm
|
1-3/16-12 in
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.717 in
18.2 mm
|
5/8-18 in
|
Kırmızı
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.614 in
15.6 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 133038 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Kırmızı
|
0.366 in
9.3 mm
|
LDPE - PIR
|
0.602 in
15.3 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 23307 Stokta |
0.39 in
9.9 mm
|
M8 x 1
|
Kırmızı
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrik
|
|||
| 501024 Stokta |
1.157 in
29.4 mm
|
1-1/16-12 in
|
Kırmızı
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 8016 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;0
|
Sarı
|
0.319 in
8.1 mm
|
HDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrik
|
|||
| 85850 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 1;5
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrik
|
|||
| 38000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
Sarı
|
0.315 in
8.0 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrik
|
|||
| 46800 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrik
|
|||
| 45000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Sarı
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrik
|
|||
| 43904 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
M10 x 1;0
|
Sarı
|
0.394 in
10.0 mm
|
HDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik
|
|||
| 133000 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Sarı
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrik
|
|||
| 1530 Stokta |
1.654 in
42.0 mm
|
M36 x 2;0
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrik
|
|||
| 1655 Stokta |
1.673 in
42.5 mm
|
M36 x 1;5
|
Sarı
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrik
|
|||
| 339500 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
M26 x 1;5
|
Sarı
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metrik
|
|||
| 87624 Stokta |
2.244 in
57.0 mm
|
M50 x 1;5
|
Sarı
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrik
|
|||
| 242 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 2;0
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metrik
|
|||
| 68248 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
M32 x 1;5
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm