Ferrite beads are passive electrical components used in electronic circuits to reduce high-frequency noise and electromagnetic interference (EMI). These passive devices enhance power quality on PCBs.
In addition to typical ferrite beads, ferrite rings for cables play an important role in minimising EMI in data and power lines. The ferrite line is versatile, with designs ideal for various cable sizes and applications.
Our ferrites are available in single-pass and multi-pass designs, as well as a variety of kinds, such as wound beads, axial, multi-line suppressors, and toroids. They are used in telephony, vehicle electronics, medical devices, and industrial machines.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Eklenti Uzunluğu | Empedans 100 MHz | Empedans 25 MHz | Eklenti Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
42 Ω
|
21 Ω
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| RSH5-5055-46 | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
416 Ω
|
289 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
89 Ω
|
56 Ω
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
| RRHL35-47-8T52 | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.185 in
4.7 mm
|
79 Ω
|
49 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
39 Ω
|
19 Ω
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| 5500 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
580 Ω
|
510 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 34852 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
680 Ω
|
754 Ω
|
0.205 in
5.2 mm
|
|||
| 3950 Stokta |
0.539 in
13.7 mm
|
83 Ω
|
48 Ω
|
0.539 in
13.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
70 Ω
|
26 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 5000 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
486 Ω
|
450 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
667 Ω
|
726 Ω
|
0.205 in
5.2 mm
|
|||
| 161432 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
680 Ω
|
690 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
750 Ω
|
860 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
90 Ω
|
42 Ω
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 1000 Stokta |
0.543 in
13.8 mm
|
47 Ω
|
25 Ω
|
0.543 in
13.8 mm
|
|||
| 60800 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
97 Ω
|
53 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
73 Ω
|
33 Ω
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 180 Stokta |
0.449 in
11.4 mm
|
133 Ω
|
80 Ω
|
0.449 in
11.4 mm
|
|||
| 348840 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
105 Ω
|
61 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 3150 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
125 Ω
|
74 Ω
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin