Menü Arama

Fiber Köşebendi - Sarım Klipsi

Stokta

Optical Fibre Coiling Clip is made of two extruded clips that snap into each other to form a smooth and curved surface to accommodate fibre optic bundles and limit the bend radius of the fibre. Each part is sold separately.

The clip's unique design allows easy attachment to the fibre bracket, making it easy to install and remove as necessary. The coiling clip provides a tight grip on the cable while avoiding sagging. Used for applications in industrial and automotive.

  • Material: PA
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Toplam Genişlik Montaj Yöntemi Satın Al
51471 Stokta
30.5 mm
Yapışkan
12000 Stokta
50.8 mm
Snap Fit
Fiber Köşebendi Yapışkan 15.9 mm 25.4 mm Rigid PVC

OFCC-16A-RT


Stok Seviyeleri
51471 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Toplam Genişlik
    30.5 mm
  • Paket Adedi
    100
Fiber Köşebendi Snap Fit 25.1 mm 50.8 mm Rigid PVC

OFCG-16


Stok Seviyeleri
12000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Montaj Yöntemi
    Snap Fit
  • Toplam Uzunluk
    50.8 mm
  • Paket Adedi
    100