Menü Arama

Flanşlı Kapaklar

Stokta

Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır.

Kalite kontrolü yapılırken, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.

Tam ve güvenli oturur.

  • Dişleri kapatmak ve korumak için tasarlanmıştır.
  • Hasara, kir ve neme karşı korur.
  • Otomotiv ve mühendislik sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: TPE, LDPE Renk: Yellow, Natural Seri Kodu: SRCTLTPE, SR1116

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
59 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Renk d1 h1 H Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
Sarı
12.0 mm
10.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
Sarı
36.0 mm
25.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
52.6 mm
Sarı
47.3 mm
2.0 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
Sarı
15.7 mm
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.8 mm
Sarı
12.7 mm
10.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
36.0 mm
Sarı
32.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.2 mm
Sarı
26.0 mm
20.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.2 mm
Sarı
20.7 mm
20.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
46.6 mm
Sarı
41.2 mm
2.0 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.8 mm
Sarı
22.0 mm
20.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
Sarı
26.0 mm
20.0 mm
40 Stokta
34.0 mm
Sarı
30.0 mm
20.0 mm
2300 Stokta
32.9 mm
Sarı
29.0 mm
20.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
44.0 mm
Sarı
40.0 mm
2.0 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
Sarı
11.0 mm
15.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.7 mm
Sarı
20.0 mm
20.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.8 mm
Sarı
23.0 mm
20.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.5 mm
Sarı
24.0 mm
20.0 mm
100 Stokta
31.0 mm
Sarı
27.0 mm
20.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5 mm
Sarı
9.3 mm
10.0 mm
  • / 3
Flanşlı Kapak 12.0 mm 16.0 mm TPE Sarı

20571795


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Renk
    Sarı
Flanşlı Kapak 36.0 mm 40.0 mm TPE Sarı

20572013


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    40.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Renk
    Sarı
Flanşlı Kapak 47.3 mm 52.6 mm TPE Yellow

20572112


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    52.6 mm
  • d1
    47.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanşlı Kapak 15.7 mm 20.2 mm TPE Sarı

20572068


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    20.2 mm
  • d1
    15.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Renk
    Sarı
Flanşlı Kapak 12.7 mm 16.8 mm TPE Sarı

20572051


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    16.8 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Renk
    Sarı
Flanşlı Kapak 32.0 mm 36.0 mm TPE Sarı

20572006


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    36.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanşlı Kapak 26.0 mm 31.2 mm TPE Sarı

20572082


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    31.2 mm
  • d1
    26.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Renk
    Sarı
Flanşlı Kapak 20.7 mm 25.2 mm TPE Sarı

20572075


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    25.2 mm
  • d1
    20.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Renk
    Sarı
Flanşlı Kapak 41.2 mm 46.6 mm TPE Yellow

20572105


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    46.6 mm
  • d1
    41.2 mm
  • H
    30.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanşlı Kapak 22.0 mm 25.8 mm TPE Sarı

20571900


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Renk
    Sarı
Flanşlı Kapak 26.0 mm 30.0 mm TPE Sarı

20571955


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    30.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Renk
    Sarı
Flanşlı Kapak 30.0 mm 34.0 mm TPE Sarı

20571993


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • D
    34.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Renk
    Sarı
Flanşlı Kapak 29.0 mm 32.9 mm TPE Sarı

20571986


Stok Seviyeleri
2300 Stokta
Özellikler
  • D
    32.9 mm
  • d1
    29.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Renk
    Sarı
Flanşlı Kapak 40.0 mm 44.0 mm TPE Sarı

20572037


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    44.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanşlı Kapak 11.0 mm 14.5 mm TPE Sarı

20571788


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    14.5 mm
  • d1
    11.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Renk
    Sarı
Flanşlı Kapak 20.0 mm 23.7 mm TPE Sarı

20571887


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    23.7 mm
  • d1
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Renk
    Sarı
Flanşlı Kapak 23.0 mm 27.8 mm TPE Sarı

20571924


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    27.8 mm
  • d1
    23.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Renk
    Sarı
Flanşlı Kapak 24.0 mm 28.5 mm TPE Sarı

20571931


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    28.5 mm
  • d1
    24.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Renk
    Sarı
Flanşlı Kapak 27.0 mm 31.0 mm TPE Sarı

20571962


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • D
    31.0 mm
  • d1
    27.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Renk
    Sarı
Flanşlı Kapak 9.3 mm 13.5 mm TPE Sarı

20572044


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.3 mm
  • H
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Renk
    Sarı