Round Ball Caps have excellent strength and a solid press fit to improve the leg design. Ideal for furniture; it guards against damage, while acting as an aesthetically pleasing top or end.
Malzeme: LDPE Renk: Black Seri Kodu: SR1634
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | D | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15480 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| BC010A | 114000 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 54000 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin