Menü Arama

Maskeleme kapakları - Düz

Stokta

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Çeşitli maskeleme işlemlerinden geçen parçaların korunması ve maskelenmesi için ideal bir çözümdür.Ayrıca dişli veya dişsiz delikleri maskelemek için tapa olarak da kullanılabilir.Saplamaları, pimleri ve boru uçlarını korumak için kullanılır. Malzeme: Silicone Rubber, EPDM, Silicone Renk: Doğal renk, Siyah, Sarı, Pink, Yeşil, Mavi, Light Blue, Orange, Light Green, Gri Seri Kodu: SR1052, SR1095

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
257 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu IH Renk Malzeme D Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
Doğal renk
Silicone Rubber
9.5 mm
36987 Stokta
12.7 mm
Doğal renk
Silicone
0.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
Doğal renk
Silicone
3.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.1 mm
Doğal renk
Silicone
12.2 mm
212306 Stokta
16.7 mm
Doğal renk
Silicone
14.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
Doğal renk
Silicone
10.3 mm
25580 Stokta
76.2 mm
Doğal renk
Silicone
12.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.1 mm
Doğal renk
Silicone Rubber
9.0 mm
400 Stokta
38.1 mm
Doğal renk
Silicone Rubber
18.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
88.9 mm
Doğal renk
Silicone Rubber
19.1 mm
2800 Stokta
38.1 mm
Siyah
EPDM
24.6 mm
203080 Stokta
12.7 mm
Doğal renk
Silicone
0.9 mm
5796 Stokta
48.9 mm
Light Green
Silicone
19.1 mm
59802 Stokta
50.8 mm
Doğal renk
Silicone
27.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.1 mm
Siyah
EPDM
15.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.1 mm
Siyah
EPDM
19.1 mm
58410 Stokta
20.8 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
72.2 mm
Siyah
EPDM
21.5 mm
8000 Stokta
38.1 mm
Siyah
EPDM
38.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.8 mm
Siyah
EPDM
44.5 mm
  • / 13
Cape 9.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

41312


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    9.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10;1/8 in
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    BSP
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

461672


Stok Seviyeleri
36987 Stokta
Özellikler
  • D
    0.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Cape 3.2 mm 25.4 mm Silicone Naturel

41303


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    3.2 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Tam Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Isı
    250 °C
Cape 12.2 mm 38.1 mm Silicone Naturel

461707


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Tam Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Isı
    250 °C
Cape 16.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

461711


Stok Seviyeleri
212306 Stokta
Özellikler
  • D
    14.3 mm
  • IH
    16.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tam Malzeme
    Silicone
Cape 10.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

461704


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    10.3 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Tam Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Isı
    250 °C
Cape 76.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

461708


Stok Seviyeleri
25580 Stokta
Özellikler
  • D
    12.7 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    BSP
Cape 9.0 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

461700


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Tam Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Isı
    250 °C
Cape 18.5 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

461720


Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • D
    18.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Tam Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Isı
    250 °C
Cape 19.1 mm 88.9 mm Caoutchouc silicone Naturel

461723


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    19.1 mm
  • IH
    88.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20;3/4 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Cape 24.6 mm 38.1 mm EPDM Noir

461821


Stok Seviyeleri
2800 Stokta
Özellikler
  • D
    24.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Tam Malzeme
    Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber
  • Renk
    Siyah
  • Azami Isı
    180 °C
Cape 0.9 mm 12.7 mm Silicone Naturel

499673


Stok Seviyeleri
203080 Stokta
Özellikler
  • D
    0.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Isı
    250 °C
Cape 48.9 mm Caoutchouc silicone Vert clair

499681


Stok Seviyeleri
5796 Stokta
Özellikler
  • D
    19.1 mm
  • IH
    48.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in UNF
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Cape 50.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

499685


Stok Seviyeleri
59802 Stokta
Özellikler
  • D
    27.0 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Tam Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Cape 15.9 mm 38.1 mm EPDM Noir

461804


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    15.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M16;5/8 in;3/8 in
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Cape 19.1 mm 38.1 mm EPDM Noir

461812


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    19.1 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20;3/4 in
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Cape 12.7 mm EPDM Noir

461823


Stok Seviyeleri
58410 Stokta
Özellikler
  • D
    25.4 mm
  • IH
    20.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in UNF; M27
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Cape 21.5 mm 72.2 mm EPDM Noir

461818


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    21.5 mm
  • IH
    72.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22;7/18 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Cape 38.1 mm 38.1 mm EPDM Noir

461831


Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • D
    38.1 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2-13;M39
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Cape 44.5 mm 50.8 mm EPDM Noir

461835


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    44.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/4 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Tam Malzeme
    Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber