Non-adjustable, screw mounted photo clip used in point of sale marketing displays, signage and other retail applications . It securely mounts pictures, paintings, and other wall decorations. It is a protective and decorative edging which is easy to install and remove.
Photo Clips are available in transparent, white, or grey in screw mount or nail mount styles.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
5,1078 TL - 5,1078 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
7,055 TL - 7,055 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
12,5119 TL - 12,5119 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
16,2969 TL - 16,2969 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
11,7759 TL - 11,7759 TL | 4500 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
7,3178 TL - 7,3178 TL | 8772 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
13,3529 TL - 13,3529 TL | 13791 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
17,4382 TL - 17,4382 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
17,8741 TL - 17,8741 TL | 4900 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
6,4451 TL - 6,4451 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
7,8436 TL - 7,8436 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
14,1941 TL - 14,1941 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
13,3529 TL - 13,3529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
14,1941 TL - 14,1941 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
6,7605 TL - 6,7605 TL | 9182 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
11,7759 TL - 11,7759 TL | 64 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
14,9301 TL - 14,9301 TL | 10000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
16,7201 TL - 16,7201 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.