Menü Arama

Gazlı Piston Uç Bağlantıları

Stokta

These Gas Spring End Fittings connect a gas spring to the object or structure it supports. They are essential for maintaining the safe and reliable operation of gas springs, and selecting the appropriate end fittings for the specific application is critical. The vast array, when combined, gives a wide choice of simple-to-assemble fixing solutions to suit your application.

It can be the same or have various sizes and types on either end. Durable and resistant to wear and tear, it can be used for heavy load applications, and are simple to install and remove using a ball joint. Used in various applications, including automotive trunks or industrial machinery.

  • Salt spray tested under ASTM B117
  • Material: Steel, Stainless Steel, Zinc Alloy, Nylon
  • Colour: Natural, Black

Seri Kodu: SR6481

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Tip Tümü
Daha fazla göster Daha az göster
Malzeme Tümü
Daha fazla göster Daha az göster
Diş Boyutu Tümü
Daha fazla göster Daha az göster
27 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Malzeme Montaj Deliğinden Uca Uzunluk Tip Satın Al
552024 117,4434 TL - 117,4434 TL 280 Stokta
1.0 mm
M6
Nylon
17.5 mm
1
134,161 TL - 134,161 TL 3106 Stokta
0.8 mm
M5
Nylon
17.5 mm
1
552030 329,0938 TL - 329,0938 TL 420 Stokta
1.5 mm
M10
Steel
30.0 mm
5
1253204 725,1631 TL - 725,1631 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
M8
Stainless Steel
30.0 mm
5
147,8293 TL - 147,8293 TL 315 Stokta
1.3 mm
M8
Zinc Alloy
21.0 mm
6
688,4687 TL - 688,4687 TL 161 Stokta
1.0 mm
M6
Steel
24.0 mm
4
218,3796 TL - 218,3796 TL 413 Stokta
1.0 mm
M6
Zinc Alloy
21.0 mm
6
134,161 TL - 134,161 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5 x 0.8
Steel
19.7 mm
Çatal Klipsler
157,8179 TL - 157,8179 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8 x 1.25
Steel
30.0 mm
Çatal Klipsler
242,5622 TL - 242,5622 TL 224 Stokta
1.0 mm
M6
Stainless Steel
25.0 mm
3
407,3194 TL - 407,3194 TL 44 Stokta
1.3 mm
M8
Nylon
18.0 mm
7
83,9031 TL - 83,9031 TL 7 Stokta
1.0 mm
M6
Nylon
21.0 mm
2
386,0808 TL - 386,0808 TL 140 Stokta
0.8 mm
M5
Steel
20.0 mm
4
755,5491 TL - 755,5491 TL 413 Stokta
1.3 mm
M8
Steel
32.0 mm
4
157,8179 TL - 157,8179 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
Steel
38.0 mm
Çatal Klipsler
598,4672 TL - 598,4672 TL 44 Stokta
1.0 mm
M6
Stainless Steel
32.0 mm
4
436,5489 TL - 436,5489 TL 112 Stokta
1.5 mm
M10
Steel
32.0 mm
3
411,6303 TL - 411,6303 TL 24 Stokta
1.0 mm
M6
Stainless Steel
24.0 mm
4
228,2629 TL - 228,2629 TL 126 Stokta
1.3 mm
M8
Steel
18.0 mm
5
371,5712 TL - 371,5712 TL 1596 Stokta
1.3 mm
M8
Stainless Steel
18.0 mm
5
  • / 2
Uç Bağlantısı 17.5 mm M6 Nylon

552024

Fiyat Aralığı
117,4434 TL - 117,4434 TL

Stok Seviyeleri
280 Stokta
Özellikler
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Montaj Deliğinden Uca Uzunluk
    17.5 mm
  • Tip
    1
  • Tam Malzeme
    Nylon
  • Renk
    Black
Uç Bağlantısı 17.5 mm M5 Nylon

552018

Fiyat Aralığı
134,161 TL - 134,161 TL

Stok Seviyeleri
3106 Stokta
Özellikler
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Montaj Deliğinden Uca Uzunluk
    17.5 mm
  • Tip
    1
  • Tam Malzeme
    Nylon
  • Renk
    Black
Uç Bağlantısı 30.0 mm M10 Steel

552030

Fiyat Aralığı
329,0938 TL - 329,0938 TL

Stok Seviyeleri
420 Stokta
Özellikler
  • Dahili Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Harici Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Aralık Çapı
    1.5 mm
  • Montaj Deliğinden Uca Uzunluk
    30.0 mm
  • Tip
    5
Tespit Plakası 30.0 mm M8 Stainless Steel

1253204

Fiyat Aralığı
725,1631 TL - 725,1631 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Montaj Deliğinden Uca Uzunluk
    30.0 mm
  • Tip
    5
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Renk
    Natural
Uç Bağlantısı 21.0 mm M8 Zinc Alloy

552031

Fiyat Aralığı
147,8293 TL - 147,8293 TL

Stok Seviyeleri
315 Stokta
Özellikler
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Montaj Deliğinden Uca Uzunluk
    21.0 mm
  • Tip
    6
  • Tam Malzeme
    Zinc Alloy
  • Renk
    Natural
Uç Bağlantısı 24.0 mm M6 Steel

552028

Fiyat Aralığı
688,4687 TL - 688,4687 TL

Stok Seviyeleri
161 Stokta
Özellikler
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Montaj Deliğinden Uca Uzunluk
    24.0 mm
  • Tip
    4
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Renk
    Natural
Uç Bağlantısı 21.0 mm M6 Zinc Alloy

552027

Fiyat Aralığı
218,3796 TL - 218,3796 TL

Stok Seviyeleri
413 Stokta
Özellikler
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Montaj Deliğinden Uca Uzunluk
    21.0 mm
  • Tip
    6
  • Tam Malzeme
    Zinc Alloy
  • Renk
    Natural
Tespit Plakası 19.7 mm M5 x 0.8 Steel

552022

Fiyat Aralığı
134,161 TL - 134,161 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Deliğinden Uca Uzunluk
    19.7 mm
  • Tip
    Çatal Klipsler
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    7326909890
Tespit Plakası 30.0 mm M8 x 1.25 Steel

552033

Fiyat Aralığı
157,8179 TL - 157,8179 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Deliğinden Uca Uzunluk
    30.0 mm
  • Tip
    Çatal Klipsler
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    7318190090
Tespit Plakası 25.0 mm Stainless Steel

1253202

Fiyat Aralığı
242,5622 TL - 242,5622 TL

Stok Seviyeleri
224 Stokta
Özellikler
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Montaj Deliğinden Uca Uzunluk
    25.0 mm
  • Tip
    3
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Renk
    Natural
Tespit Plakası 18.0 mm M8 Nylon

1253200

Fiyat Aralığı
407,3194 TL - 407,3194 TL

Stok Seviyeleri
44 Stokta
Özellikler
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Montaj Deliğinden Uca Uzunluk
    18.0 mm
  • Tip
    7
  • Tam Malzeme
    Nylon
  • Renk
    Black
Uç Bağlantısı 21.0 mm M6 Nylon

552026

Fiyat Aralığı
83,9031 TL - 83,9031 TL

Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Montaj Deliğinden Uca Uzunluk
    21.0 mm
  • Tip
    2
  • Tam Malzeme
    Nylon
  • Renk
    Black
Uç Bağlantısı 20.0 mm M5 Steel

552021

Fiyat Aralığı
386,0808 TL - 386,0808 TL

Stok Seviyeleri
140 Stokta
Özellikler
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Montaj Deliğinden Uca Uzunluk
    20.0 mm
  • Tip
    4
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Renk
    Natural
Uç Bağlantısı 32.0 mm M8 Steel

552032

Fiyat Aralığı
755,5491 TL - 755,5491 TL

Stok Seviyeleri
413 Stokta
Özellikler
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Montaj Deliğinden Uca Uzunluk
    32.0 mm
  • Tip
    4
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Renk
    Natural
Tespit Plakası 38.0 mm M10 x 1.5 mm Steel

552037

Fiyat Aralığı
157,8179 TL - 157,8179 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Deliğinden Uca Uzunluk
    38.0 mm
  • Tip
    Çatal Klipsler
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    7326909890
Tespit Plakası 32.0 mm Stainless Steel

1253206

Fiyat Aralığı
598,4672 TL - 598,4672 TL

Stok Seviyeleri
44 Stokta
Özellikler
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Montaj Deliğinden Uca Uzunluk
    32.0 mm
  • Tip
    4
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Renk
    Natural
Uç Bağlantısı 32.0 mm M10 Steel

552035

Fiyat Aralığı
436,5489 TL - 436,5489 TL

Stok Seviyeleri
112 Stokta
Özellikler
  • Aralık Çapı
    1.5 mm
  • Montaj Deliğinden Uca Uzunluk
    32.0 mm
  • Tip
    3
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Renk
    Natural
Tespit Plakası 24.0 mm Stainless Steel

1253203

Fiyat Aralığı
411,6303 TL - 411,6303 TL

Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Montaj Deliğinden Uca Uzunluk
    24.0 mm
  • Tip
    4
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Renk
    Natural
Uç Bağlantısı 18.0 mm M8 Steel

552025

Fiyat Aralığı
228,2629 TL - 228,2629 TL

Stok Seviyeleri
126 Stokta
Özellikler
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Montaj Deliğinden Uca Uzunluk
    18.0 mm
  • Tip
    5
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Renk
    Natural
Tespit Plakası 18.0 mm M8 Stainless Steel

1253201

Fiyat Aralığı
371,5712 TL - 371,5712 TL

Stok Seviyeleri
1596 Stokta
Özellikler
  • Dahili Diş Boyutu
    M6x1.0
  • Harici Diş Boyutu
    M8x1.25
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Montaj Deliğinden Uca Uzunluk
    18.0 mm
  • Tip
    5