Menü Arama

Gazlı Yaylar - Sabit Güç

Stokta

These Fixed Force Gas Springs give a steady force throughout their whole stroke. A pressurised gas, such as nitrogen or argon, fills the piston, when the gas spring is compressed, the gas pushes the piston outward, causing a force to be generated. They are completely self-contained, require no maintenance, and features compression spring qualities that, when combined with a minor change in force as it extends, allow a regulated rate of movement.

Furthermore oil damping occurs at the end of the extension stroke due to a hydraulically cushioned zone. Thanks to the damped end travel, these qualities safeguard hinges and make it simple to install and remove. Ideally suited for use on many applications such as access panels, lids, covers, guards, bonnets and hatch covers, automotive, medical devices, and industrial equipment.

  • Material: Steel
  • Colour: Black


Series Code :SR6482

Seri Kodu: SR6482

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
97 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Boru Çapı Azami Güç Tüp Uzunluğu Satın Al
1.638,6814 TL - 4.014,7694 TL 24 Stokta
1.638,6814 TL - 4.014,7694 TL 10 Stokta
1.638,6814 TL - 4.014,7694 TL 10 Stokta
1.689,8231 TL - 4.140,0668 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.689,8231 TL - 4.140,0668 TL 10 Stokta
1.453,2031 TL - 3.560,3475 TL 10 Stokta
1.547,2182 TL - 3.790,6846 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.547,2182 TL - 3.790,6846 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.638,6814 TL - 4.014,7694 TL 4 Stokta
1.638,6814 TL - 4.014,7694 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.689,8231 TL - 4.140,0668 TL 18 Stokta
1.689,8231 TL - 1.689,8231 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.757,2977 TL - 1.757,2977 TL 6 Stokta
1.638,6814 TL - 4.014,7694 TL 20 Stokta
1.638,6814 TL - 1.638,6814 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.638,6814 TL - 1.638,6814 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.689,8231 TL - 4.140,0668 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.689,8231 TL - 1.689,8231 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.757,2977 TL - 4.305,3793 TL 14 Stokta
1.714,4368 TL - 1.714,4368 TL 10 Stokta
18.0 mm
600.0 N
295.0 mm
  • / 5
Gaz Yayı 150.0 mm 150.0 N

551894

Fiyat Aralığı
4.014,7694 TL - 1.638,6814 TL

Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Bitir
    Nitrided
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
Gaz Yayı 150.0 mm 400.0 N

551898

Fiyat Aralığı
4.014,7694 TL - 1.638,6814 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Bitir
    Nitrided
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
Gaz Yayı 150.0 mm 600.0 N

551902

Fiyat Aralığı
4.014,7694 TL - 1.638,6814 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Bitir
    Nitrided
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
Gaz Yayı 200.0 mm 200.0 N

551906

Fiyat Aralığı
4.140,0668 TL - 1.689,8231 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Bitir
    Nitrided
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
Gaz Yayı 200.0 mm 550.0 N

551910

Fiyat Aralığı
4.140,0668 TL - 1.689,8231 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Bitir
    Nitrided
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
Gaz Yayı 200.0 mm 300.0 N

551884

Fiyat Aralığı
3.560,3475 TL - 1.453,2031 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Bitir
    Nitrided
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
Gaz Yayı 100.0 mm 200.0 N

551888

Fiyat Aralığı
3.790,6846 TL - 1.547,2182 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Bitir
    Nitrided
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7318190090
Gaz Yayı 100.0 mm 550.0 N

551892

Fiyat Aralığı
3.790,6846 TL - 1.547,2182 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Bitir
    Nitrided
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
Gaz Yayı 150.0 mm 300.0 N

551896

Fiyat Aralığı
4.014,7694 TL - 1.638,6814 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Bitir
    Nitrided
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7318190090
Gaz Yayı 150.0 mm 500.0 N

551900

Fiyat Aralığı
4.014,7694 TL - 1.638,6814 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Bitir
    Nitrided
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
Gaz Yayı 200.0 mm 100.0 N

551904

Fiyat Aralığı
4.140,0668 TL - 1.689,8231 TL

Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Bitir
    Nitrided
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7318190090
Gaz Yayı 200.0 mm 350.0 N

551908

Fiyat Aralığı
1.689,8231 TL - 1.689,8231 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Bitir
    Nitrided
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7318190090
Gaz Yayı 250.0 mm 250.0 N

551913

Fiyat Aralığı
1.757,2977 TL - 1.757,2977 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Bitir
    Nitrided
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7318190090
Gaz Yayı 150.0 mm 250.0 N

551895

Fiyat Aralığı
4.014,7694 TL - 1.638,6814 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Bitir
    Nitrided
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7318190090
Gaz Yayı 150.0 mm 450.0 N

551899

Fiyat Aralığı
1.638,6814 TL - 1.638,6814 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Bitir
    Nitrided
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7318190090
Gaz Yayı 150.0 mm 650.0 N

551903

Fiyat Aralığı
1.638,6814 TL - 1.638,6814 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Bitir
    Nitrided
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7318190090
Gaz Yayı 200.0 mm 250.0 N

551907

Fiyat Aralığı
4.140,0668 TL - 1.689,8231 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Bitir
    Nitrided
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
Gaz Yayı 200.0 mm 650.0 N

551911

Fiyat Aralığı
1.689,8231 TL - 1.689,8231 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Bitir
    Nitrided
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
Gaz Yayı 250.0 mm 400.0 N

551916

Fiyat Aralığı
4.305,3793 TL - 1.757,2977 TL

Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Bitir
    Nitrided
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7318190090
Gaz Yayı 250.0 mm 600.0 N

551920

Fiyat Aralığı
1.714,4368 TL - 1.714,4368 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Boru Çapı
    18.0 mm
  • Hareket Aralığı
    250.0 mm
  • Tüp Uzunluğu
    295.0 mm
  • Azami Güç
    600.0 N